Press Releases

XP POWER 는 비용 효율적이고 고효율 비절연 PoL 스위칭 레귤레이터를 출시했습니다.

XP Power는 SVR 표면 장착 및 비절연 DC-DC 스위칭 조정기의 도입을 발표한다. 최대 96%의 효율성과 -40°C~+85°C의 작동 온도에서 PoL(Point of Load) 장치는 저효율 리니어 레귤레이터의 대체품으로 이상적이다. 최대 36V의 광범위한 입력 범위에서 작동하며 대기 전류가 낮아서 다양한 용도와 배터리 구동 전자 장비에 적합하다.

SVR 범위에는 각각 다른 최대 출력 전류를 제공하는 두 가지 변형 모델이 있다. 0.5A 장치의 SVR05 시리즈는 1.5V에서 15V 사이의 출력 전압 모델과 원격 ON/OFF 상태에서 100µA 미만의 낮은 대기 전류를 제공한다. 1.0A 스위칭 조정기의 SVR10 시리즈는 1.5~12V의 출력 전압 모델과 1mA 미만의 대기 전류를 원격 ON/OFF로 한다. 두 장치 모두 크기와 효율성을 염두에 두고 설계되었으며, 15.24 x 8.5 x 8.25mm(L x W x H) 크기의 소형 SMD 패키지에 담겨 있으며 최대 95%의 효율성 수준을 제공한다.

SIP3 패키지형 스위칭 조정기의 VR 범위는 유휴시 VR05(0.5A) 소비량이 0.2mA 미만이고 VR10(1.0A)이 0.3mA 미만 소비하는 3가지 모델로 제공된다. 두 시리즈 모두 3.3~15V의 조절된 단일 출력을 제공한다. VR20(2.0A)은 2.5~15V의 출력을 커버하며, 각 모델은 무부하시 0.1mA 정도의 소모를 소모한다.

SVR 및 VR 제품군은 모두 EN55032 Class B를 외부 구성요소와 함께 수행하고 방사 노이즈레벨을 준수하며 EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6 내성 표준을 충족함으로써 우수한 EMC 성능을 제공한다. 공통적인 특징으로는 자동 복구와 과부하 보호를 통한 지속적인 단락 보호가 있다. 대표적인 어플리케이션으로는 휴대용 및 배터리 작동 장비, 센서, 로봇, 계측, 통신, 임베디드 컴퓨팅, 의료기기, 그리고 규제는 필요하나 절연은 필요하지 않은 분산형 DC 공급 시스템을 포함한다. 모든 모델은 MTBF 수치가 2백만시간 이상이며 3년 보증이 적용된다.

SVR 및 VR 스위칭 레귤레이터는 현재 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 유통업체 또는 XP Power에서 직접 공급되며 3년 보증을 제공한다.

상세 정보 - SVR05 Series

상세 정보 - SVR10 Series

상세 정보 - VR05 Series

상세 정보 - VR10 Series

상세 정보 - VR20 Series