Press Releases

와이드 입력 85~305V, 15W~320W의 임베디드 애플리케이션용 AC-DC 전원 공급 장치
XP Power는 가정용 승인이 필요한 임베디드 산업 전자, 기술 및 장비에 이상적인 규제 대상 출력 케이스 AC-DC 전원 공급 장치 LCW 시리즈를 도입했다고 발표했습니다. 9개의 새 시리즈(LCW15, LCW25, LCW35, LCW50, LCW75, LCW100, LCW150, LCW200 및 LCW320)는 15W ~ 320W의 전력 레벨을 제공합니다. 모든 모델은 쉽고 저렴한 통합을 위해 EN 55032 Class B의 실시 및 방사노이즈 기준을 충족하며, 설치 후 안전성을 높이기 위한 통합형 커넥터 커버를 갖추고 있습니다.
LCW 시리즈의 입력 전압 범위는 85 ~ 305VAC로 글로벌 규제 요건을 충족하며, 100VAC ~ 277VAC의 공칭 입력에 적합하며, 150W, 200W 및 320W 모델은 액티브 PFC를 사용합니다. 애플리케이션에는 보조 전원, 보안 설치, 조명 제어, 스마트 홈 또는 시무용 시스템, 발권 및 자동판매기가 포함됩니다.
전원 레벨에 따라 LCW 시리즈는 3 범위의 공칭 출력으로 사용할 수 있습니다.3V에서 48V까지요. 비표준 전압 애플리케이션을 수용하기 위해 모든 모델은 출력 전압 정격을 초과하지 않고 ± 10%까지 사용자가 가변 할 수 있습니다.
-30°C ~ +70°C의 광범위한 작동 온도 범위에서 제공되는 LCW 시리즈는 +50°C까지 최대 정격 전력을 공급하여 최대 60%까지 선형 감속합니다. LCW 시리즈는 최대 200W까지 대류 냉각되며, 고출력 LCW320 시리즈는 통합된 온도 제어 냉각 팬을 갖추고 있어 소음 발생을 줄여줍니다.
이러한 장치의 프로필이 낮고 설치 공간이 작기 때문에 최종 애플리케이션으로의 통합이 더욱 용이해집니다. LCW 시리즈의 표준 기능에는 0.3W 미만의 낮은 대기 전력 소비량과 출력 단락 보호, 과전류 및 과전압 보호 등이 있습니다. 또한 LCW320 시리즈는 전원 'ON' LED를 갖추고 있습니다. 옵션으로 컨퍼멀 코팅 버전을 사용할 수 있습니다.
출력 절연에 대한 입력-출력은 4,000VAC, 접지 절연에 대한 절연은 2,000VAC, 접지 절연에 대한 출력은 500VAC입니다. 모든 모델은 LCW35/50/75/100/150 시리즈의 모델을 포함하여 UL/EN 62368-1에 대한 안전 인증을 받았으며 가정 또는 가정 승인이 필요한 홈 자동화 및 애플리케이션에 대해서도 EN 60335에 대한 인증을 받았습니다. 운용 고도는 최대 5,000m로 글로벌 활용도를 강화합니다.
LCW 시리즈는 Digi-Key, 요소 14, 마우저, RS 구성품, 승인된 지역 총판 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.