Press Releases

超宽85-305VAC输入AC-DC电源,适用于15W至320W的嵌入式应用

XP Power正式宣布推出稳压输出外壳AC-DC电源LCW系列,是嵌入式工业电子、技术和需要家庭认证的设备的理想选择。九个新系列(LCW15、LCW25、LCW35、LCW50、LCW75、LCW100、LCW150、LCW200和LCW320)的功率水平从15W到320W不等。所有模块均符合EN 55032 B级传导和辐射标准,便于低成本集成,并配有集成连接器盖,以提高安装后的安全性。

LCW系列的输入电压范围为85至305VAC,满足全球监管要求,适用于100VAC至277VAC的额定输入,150W、200W和320W模块具有主动PFC功能。应用范围包括辅助电源、安全装置、照明控制、智能家居或办公系统,以及票务和自动售货机。

根据功率水平,LCW系列可提供3.3V至48V的额定输出。为了适应非标准电压应用,所有模块的产品都可以在不超过额定输出电压的情况下,由用户进行±10%的调整。

LCW系列具有-30°C至+70°C的超宽工作温度范围,温度达到+50°C时可提供全额定功率, 在+70°C时线性降额至60%。LCW系列采用自然对流冷却,功率最高可达到200W,而更高功率的LCW320系列采用集成温控冷却风扇,可降低噪音。

这款产品的超薄和紧凑的设计进一步简化了与终端应用的整合。LCW系列的标准功能包括低于0.3W的低待机功耗和输出短路保护,以及过流和过压保护。此外,LCW320系列还具有电源“开启”LED。作为一个选项,可提供保形涂层版本。

该产品的输入至输出绝缘为4000VAC,输入对地绝缘为2000VAC,输出对地绝缘为500VAC。所有模块均符合UL/EN 62368-1安规认证,LCW35/50/75/100/150系列中的模块也符合EN 60335安规认证,适用于需要家庭或家用批准的家庭自动化和应用。该产品的操作高度高达5000米,加强了其全球应用。

The LCW series is available from Digi-Key, element14, Mouser, RS Components, approved regional distributors, or direct from XP Power and offers a 3-year warranty.  LCW系列有现货供应,产品保质期为3年。LCW系列有现货供应,产品保质期为3年。

 

更多信息 - LCW15 Series

更多信息 - LCW25 Series

更多信息 - LCW35 Series

更多信息 - LCW50 Series

更多信息 - LCW75 Series

更多信息 - LCW100 Series

更多信息 - LCW150 Series

更多信息 - LCW200 Series

更多信息 - LCW320 Series