Press Releases

适配器医疗&通讯36-65-W 电源,符合最新能效要求

XP Power正式宣布推出具有成本效益的AKM36/AKM45/AKM65系列适配器AC-DC电源,额定功率为36W、48W和65W,针对医疗、通讯和工业市场,所有产品都满足美国能源部(DoE)最新的六级和欧盟二氧化碳二级能效要求,同时提供2倍MOPP医疗级隔离和非常低的空载功率损耗。

所有产品的AC输入为90-264VAC,可全球通用,输出包括9V,12V,15V,18V,24V,30V,36V和48V视版本而定。36W产品符合class II应用,不接地结构, 48W和65W可选该应用。class II应用时,输入连接器是IEC320—C8“八字形”类型,class I应用时,为IEC320—C14类型。当意外断开将是关键时,该连接器可以为应用提供可选的电缆约束。输出连接是通过一个标准插座的悬空引线。

这些高可靠性的产品具有4kVAC绝缘等级、可在5000m海拔高度运行,符合通讯设备需要满足的UL/EN/IEC 60950安规标准和具有2级患者保护(2x MOPP)的医疗设备需要满足的EN/IEC/CSA/ANSI-AAMI ES 60601-1安规标准。这些产品的应用包括用于医疗监测和诊断、美容治疗、环境监测、测试和测量以及移动通信的便携式设备。产品的外壳是塑料的,可选白色着色以匹配医疗环境。

“当我们的客户需要低成本的适配器电源,并且需要产品提供行业领先的性能,符合最新的能效和安全标准的时候,这些有三年保质期的可灵活运用的适配器电源是一个很好的解决方案,”Steve Head,XP Power的执行总监是这样评论的。

该产品有现货供应,产品保质期为三年。

更多信息 - AKM36 Series

更多信息 - AKM45 Series

更多信息 - AKM65 Series