Press Releases

저렴한 개방형 프레임 40W 및 60W 전원 공급 장치로 의료, 가정 및 ITE 애플리케이션 지원합니다

XP Power는 의료, 가정/가정 및 ITE/산업 분야에서 광범위한 애플리케이션을 지원하는 저비용 40W 및 60W 솔루션의 필요성을 해결하기 위해 두 가지 새로운 로우 프로파일 오픈 프레임 전원 공급 장치를 출시했습니다.

요즘 대부분의 시장은 가격 압박을 받고 있습니다. 새로운 FCS40 및 FCS60은 낮은 단가와 여러 최종 장비 시장과의 간편한 통합, 국제 기관 승인, 높은 효율성 및 낮은 탄소 배출량을 결합하여 이러한 요구를 해결합니다. 이는 다양한 환경에서 사용할 수 있는 넓은 작동 온도(-25~+70°C)에 의해 더욱 지원됩니다.

새로운 FCS40 및 60 공급 장치는 효율이 12, 15, 18, 24, 36 또는 48V의 단일 출력을 최대 86% 효율제품을 제공합니다. 보드 장착형 제품은 ,특정 부하 요구 사항 또는 전압 강하에 대한 전압을 최적화하여 +-10%만큼 전압을 조절을 할 수 있습니다. FCS40과 FCS60은 모두 설계에 대한 시스템 차원의 승인을 얻기 위해 설계자의 작업을 용이하게 하는 광범위한 승인을 받습니다. 의료 애플리케이션의 경우 여기에는 2 x MOPP(Means of Patient Protection)를 제공하는 IEC/EN/ES60601이 포함됩니다. 또한 이 장치에는 두 개의 라인 입력 퓨즈가 포함되어 있으며, 클래스 II 작동을 제공하여 가정 의료 환경에서 의료 애플리케이션에 적합성을 높입니다.

ITE 및 산업 용도의 경우 공급 장치는 IEC60950-1 및 IEC/EN/cUL62368-1에 따라 승인되고 저전압 지시(LVD)의 요구 사항을 충족합니다. IEC60335-1 승인을 통해 FCS40 및 FCS60을 가정 및 가정 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. XP Power의 '녹색 전력' 제품군의 일부로서, 새로운 모든 공급 장치는 무부하 전력 소비를 0.3W 미만으로 최소화하여 최신 환경 법규를 준수할 수 있도록 지원합니다. 디레이팅 기능을 통해 최대 +70°C까지 대류를 냉각할 수 있으므로 많은 시스템에서 팬이 필요하지 않으므로 에너지, 비용 및 무게가 절약되고 시스템 신뢰성이 향상됩니다.

FCS40 / FCS60 시리즈는 Digi-Key, Element14, Farnell, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증이 제공됩니다.

상세 정보 - FCS40 Series

상세 정보 - FCS60 Series