Press Releases

Convertitori DC-DC DIN rail con ampio range di ingresso ed elevata immunità ai disturbi per applicazioni industriali

XP Power presenta oggi le serie DDC15 e DDC30, convertitori DC-DC a basso profilo da 15 Watt e 30 Watt in formato DIN rail. La gamma è stata progettata per offrire tensioni supplementari in sistemi di alimentazione su DIN rail, è in grado di fornire uscite isolate con elevata immunità ai rumori che possono essere utilizzate per applicazioni alimentate a batteria o con batterie di backup. I convertitori a singola uscita hanno un range di ingresso 4:1 9-36 VDC che si adattano a tensioni di ingresso nominali di 12 o 24 VDC. Entrambe le serie sono disponibili in diverse tensioni di uscita nominali 5, 9, 12, 15 o 24 VDC. Inoltre, il modello DDC15 è disponibile con una uscita 3.3 VDC. L’isolamento tra ingresso e uscita è di 1500 VDC.

Occupando meno spazio delle unità DIN rail simili presenti sul mercato, questi convertitori compatti con raffreddamento a convezione misurano solo 91 x 56,5 x 18 millimetri per il modello DDC15 e 91 x 56,5 x 35 mm per il DDC30. Sono in grado di funzionare con un’ampia gamma di temperature da - 40 a + 70 °C, la serie DDC può fornire la piena potenza fino a +50 °C e si adatta ad essere utilizzata nella maggior parte degli ambienti dove le applicazioni richiedono estese temperature operative.

I convertitori DDC15 e DDC30 hanno certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per la normativa UL508 (apparecchiature di controllo industriale), e le omologazioni IT per gli standard EN60950-1 A12:2011 e IEC60950-1 +A1:2009. Le unità rispettano anche le specifiche per la EN55022 in classe B sia per le missioni irradiate che per quelle condotte senza aver bisogno di aggiungere ulteriori componenti di filtraggio risparmiando sia come costo che come spazio richiesto.

Nel pannello frontale si trovano due LED che forniscono l'indicazione dello stato dell’ingresso DC oltre alle connessioni a vite per i collegamenti dell’ingresso e dell’uscita. Il pannello frontale del DDC30 comprende inoltre un potenziometro per la regolazione della tensione di uscita.

La serie DDC fornisce al progettista del sistema la praticità di avere una tensione di alimentazione aggiuntiva montando semplicemente un singolo DIN rail, piuttosto che dover integrare nell’alimentatore differenti uscite.

Le serie DDC15 e DDC30 sono disponibili in Farnell, element14, Digi-Key, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - DDC15 Series

Ulteriori informazioni - DDC30 Series