Press Releases

XP Power introduces rugged wide-range input 6/10W power modules for industrial and ITE applications
XP Power는 오늘 다양한 산업용 및 ITE 애플리케이션에 간단하고 신속하게 설치할 수 있는 두 개의 새로운 입력 범위 섀시와 DIN 레일 장착 DC-DC 컨버터를 출시했습니다.
DTE06 및 DTE10 DC-DC 컨버터는 6W 및 10W의 전력을 제공하며 4:1 입력 범위를 제공하므로 공급 변동에 대한 허용 범위가 넓습니다. 공칭 입력이 12/24VDC입니다. 24/48VDC 시리즈는 9.0V~75V 사이의 입력을 커버합니다.
이 장치는 간단하고 시간 절약이 가능한 나사 단자와 함께 섀시 마운트 형식으로 완전히 포장되어 제공됩니다. DIN 레일 마운트는 선택적으로 제어 캐비닛 및 가정용 소모 장치에 사용할 수 있습니다. 전원 상태가 양호한 LED 표시등은 한 눈에 정확하게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 모든 DC-DC 컨버터는 IEC/UL/cUL 62388-1 안전이 승인되었으며 입력과 출력 사이에 3.0kVDC 절연를 제공합니다. 또한 외부 구성 요소가 없는 EN55032 Class A 전자파 규격도 준수하므로 EMC 규정 준수를 위해 추가 필터링이 필요하지 않습니다.
장치 자체와 전원이 공급되는 장비는 입력 저전압, 단락 및 과부하 보호를 비롯한 다양한 안전 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 편리한 원격 켜기/끄기 기능을 통해 DC-DC 컨버터를 쉽게 제어할 수 있습니다. 견고하고 경쟁력 있는 가격의 DTE06 및 DTE10 시리즈는 -40°C ~ +105°C의 온도 범위에서 작동하며 최대 80°C의 온도에서 최대 정격 전력을 제공합니다.
DTE06 & DTE10 시리즈는 Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.