Press Releases

의료(BF) 및 ITE/산업 애플리케이션을 위한 새로운 600W 무(無)팬 AC-DC 전원 공급 장치

XP Power는 대류 냉각, 600W AC-DC 전원 공급 장치의 새로운 시리즈를 출시했습니다. 초소형 전원 공급 장치는 추가 냉각 없이 광범위한 조건에서 최대 부하 전력을 공급합니다.

UCH600 시리즈는 강제 공기순환를 사용할 수 없거나 팬 소음 또는 먼지 유입이 바람직하지 않은 경우에 사용하기에 이상적입니다. 여기에는 의료기기와 BF 환자 보호가 필요한 의료기기가 포함됩니다. 의료기기는 물론, 강제 공기 냉각으로 인해 오물 유입이 악화되거나 가청 소음 및 팬 신뢰성 문제가 발생하여 강제 공기 냉각이 비실용적인 환경에서 ITE 또는 산업용 전자기기도 포함됩니다

이 전원 공급 장치는 상당한 마진과 함께 전도 및 복사 배출에 대해 EN55011/32 클래스 B를 충족하므로 최종 사용 장비에 대한 통합 및 시스템 승인의 어려움이 낮습니다. 클래스 C 고조파 준수를 통해 UCH600은 조명 및 디스플레이 애플리케이션에 이상적입니다.

높은 효율성(최대 95%)은 발열을 최소화하고 UCH600 시리즈의 전원 공급 장치가 낮은 전원 입력에서도 최대 +50 ºC 의 환경온도에서 최대 정격 전력(600W)을 공급할 수 있도록 보장합니다. 70°C에서는 강제 공기 냉각 없이 전체 300W의 전력을 사용할 수 있습니다. 일부 강제 공기 냉각이 사용되는 장비 설계의 경우 12V/0.6A 보조 팬 공급 장치를 사용할 수 있습니다.

UCH600 시리즈는 IEC60950-1, IEC/EN/UL62368-1 및 IEC/EN60601-1 제3판을 포함한 ITE/산업 및 의료 애플리케이션에 대한 전 세계 안전 승인을 취득했습니다.

소형 및 로우 프로파일 전원 공급 장치는 8.0" x 5.0" x 1.57에 불과해 9.5의 놀라운 전력 밀도를 자랑합니다.W/in3. U-채널 구조와 로우 프로파일 덕분에 다양한 애플리케이션에 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다.

UCH600 시리즈는 Digi-Key, element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 판매점 또는 XP Power에서 직접 3년 보증을 받을 수 있습니다.

상세 정보 - UCH600 Series