Press Releases

超紧凑65 W适配器电源,符合VI等级标准,适合医疗和工业应用

XP Power正式宣布推出单输出65 W AC-DC 电源ALM65系列.该产品尺寸仅为33.5 x 125.5 x 55.5毫米,符合2016年实施的最新版VI等级能效标准.新标准要求电源产品的空载输入功率限制更低,从而保证终端设备关机或未连接时功率损耗更少,增加主动模式平均效率以减少负载连接时的功率损耗.

该产品符合ITE EN/UL 60950-1 和IEC60601-1 / ANSI/AMMI ES60601-1第三版医疗安规标准,最大漏电流可达250 uA,并且提供两组病人保护(2 MOPP) 绝缘. ALM65 系列的输入范围为80 至 264 VAC, 输入自90 VAC起可满载. 所有模块分为Class I 或 Class II 输入,可为终端设备研发人员提供符合应用的接地.其中, Class I模块可选输入引线保留夹,为输入连接至电源提供特殊级别的保护.

ALM65系列符合电磁传导和辐射B等级EN55011安规标准和第四版医疗EMC安规标准. 该产品为全封闭型外壳,符合IP32防护等级,光滑平整的表面便于擦拭. ALM65系列可在绝大多数的环境中使用,工作温度范围为0 至 + 60摄氏度,温度达到+40摄氏度时负载开始降额.

ALM65 系列有现货供应,产品保质期为3年.

更多信息 - ALM65 Series