Press Releases

컴팩트, SIP9, 의학적으로 승인된 5W DC-DC 컨버터는 PCB 공간을 절약합니다.

28W/in3, XP Power의 SIP9 패키지, 5W 정격의 IMM05 컨버터는 경쟁 제품보다 PCB 면적이 65% 적고 매우 낮은 2마이크로암페어의 누설 전류는 의료 BF 및 CF 용도에 이상적입니다.

전 세계 60601-1 의료 애플리케이션용으로 승인된 IMM05는 250Vrms에서 2:1 입력 범위, 1500VAC 절연 및 1 X MOP를 갖추고 있습니다. 컨버터는 -20~100°C의 온도 범위에서 작동하며, 최대 부하 용량은 60°C입니다.

IMM05는 스텐바이모드인 경우 2.5mA의 낮은 대기 전류를 유도하며, 원격 ON/OFF, 출력 단락 및 과부하 보호를 비롯한 표준 제어 및 보호 기능을 제공합니다. SIP-9 패키지 IMM05를 위해 26 x 9.3 x 12.5mm에 불과한 컨버터의 작은 크기는 제품 디자이너에게 추가 기능을 추가하거나 최종 제품의 전체 크기를 줄일 수 있는 공간을 제공하는 최소한의 PCB 공간을 차지합니다.

4.5-9.0V, 9.0-18.0V &18.0-36.0V의 입력 전압 범위 3개, 단일 출력 모델 전압의 3.3V, 5V, 12V &15V 및 +/-15V의 이중 출력 모델 2개를 포함한 다양한 모델이 제공됩니다. 3년 보증을 제공하는 XP Power의 IMM05는 경쟁적으로 가격이 책정되어 있으며 진단과 같은 의료용 애플리케이션, 의료 승인이 필요한 계측,진단 및 분산형 전력 아키텍처 에 적합하도록 승인되었습니다.

이 시리즈는 Digi-Key, Element14, Farnell, RS Components, 승인된 지역 판매대리점 또는 XP Power에서 직접 제공되며 3년 보증이 제공됩니다.

상세 정보 - IMM05 Series