Press Releases

분석, 반도체 및 디텍터용 XP 전원에서 조절된 새로운 직렬 고전압 DC-DC 컨버터가 사용됩니다.
오늘 XP Power에서 5W 규제 고전압 DC-DC 컨버터의 HRC05 시리즈를 출시하여 소형 패키지로 최대 6kVDC의 출력 전압을 완벽하게 조정할 수 있도록 하였습니다. 이 시리즈의 모델은 설계 엔지니어가 하나의 소형 풋프린트에서 표준으로 전체 기능 세트를 사용하여 고전압 통합 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. 주요 하이라이트에는 로우 라인 및 부하 조절(<0.01%])과 우수한 리플 성능(<0.01%)이 포함되어 있어 장기 적용을 위한 정확하고 안정적인 고전압을 제공합니다. 모든 모델은 IEC/UL/CSA/EN 62368-1, 61010-1 표준에 따라 승인되었으며, UKCA & CE는 글로벌 사용을 위한 해당 지침 및 법규에 따라 표시되어 있습니다.
HRC05 시리즈의 입력 전압은 공칭 24VDC이며 작동 범위는 22VDC ~ 30VDC입니다. 이 제품은 0V ~ 350V , 0V ~ 6000V 범위의 양극 또는 음극 DC 출력 18가지 모델로 제공됩니다. 출력 전압은 온보드 0 ~ +5VDC 기준 입력을 사용하여 0 ~ 100%로 조정할 수 있어 고전압 통합 및 제어가 용이합니다. 전압 및 전류 모니터 출력도 표준 패키지에 포함되어 있습니다.
PCB 마운트, 대류 냉각 장치는 65mm x 33mm x 14mm(WxLxH)에 불과하며, 내부 접지된 UL94V-0 정격 캡슐화 재료 및 다면 금속 케이스에 들어 있어 전체 시스템에 대한 최적의 기계적 통합과 견고성을 제공합니다. HRC05 시리즈의 작동 온도 범위는 -40°C ~ +70°C이며, 이 범위에소 출력감소는 없습니다. 출력 안정성은 8시간 동안(30분 예열 후) 100ppm이내 입니다.
HRC05 시리즈는 단락, 아크, 과부하 및 과열 보호 회로와 원격 켜기/끄기를 통해 장치와 장치가 설치된 응용 프로그램의 안전을 모두 보장합니다. 주요 응용 분야로는 질량 분석, 전기영동학, 정전기 척, 검출기, 콘덴서 충전, 스캐닝 전자 현미경(SEM), 영상 및 진단 장비가 있습니다.
HRC05 시리즈는 Digi-Key, Element14, Mouser, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증이 제공됩니다.