Press Releases

XP Power는 산업, IT 및 의료 애플리케이션을 위한 고효율 150W & 200W의 새로운 외부 PSU를 발표합니다.
XP Power는 가정용 의료에 대한 안전 승인과 에너지 효율 및 국제 안전 승인이 중요한 IT 애플리케이션을 포함하여 최신 의료 애플리케이션을 위한 두 가지 외부 전원 공급 장치를 출시했습니다. ALM150 모델의 일반적인 효율은 93%, ALM200 모델의 경우 92%에 달합니다. 모든 새로운 PSU는 에너지 효율성 레벨 VI를 충족하며 대기 모드에서 0.15W 미만을 소비합니다.
의료 애플리케이션의 경우 PSU는 ANSI/AMMI ES60601-1, ANSI/AMMI HA60601-11, EN/IEC60601-1 및 EN/IEC601-11에 따라 승인됩니다. 또한 두 시리즈는 ITE 애플리케이션에 대해 UL/EN/IEC62368 & IEC60950에 의해 승인되며 CCC, PSE, KC & RCM 승인을 받습니다. 이 제품은 의료용 60601-1-2 규격 4판을 포함한 모든 최신 EMC 법률을 준수합니다.
ALM150 시리즈는 최대 150W의 전력 레벨을 제공하며, ALM200 시리즈는 200W의 전력을 제공합니다. 두 시리즈 모두 출력 전압이 12.0V, 15.0V, 19.0V, 24.0V 및 48.0V인 5개의 단일 출력 버전을 제공합니다. 범용 입력 전압 범위(80~264VAC)는 두 시리즈 모두에서 표준이며, 전 세계 사용 및 가정용 의료 애플리케이션에 적합한지 확인합니다. 미국, 유럽 및 영국 주요 콘넥터 형태의 케이블을 사용할 수 있습니다.
높은 효율성으로 인해 PSU는 IP32 규격의 통풍이 필요없는 플라스틱 케이스에 들어 있습니다. 이를 통해 의료 애플리케이션 및 식품 산업과 같이 위생에 중요한 환경에서 장치를 안전하게 삭제할 수 있습니다. ALM150 및 ALM200 시리즈는 0°C ~ +60°C 사이의 온도에서 작동하며, 최대 정격 전력을 +40°C의 주변 온도에서 사용할 수 있습니다.
ALM150 / ALM200 시리즈는 Mouser, Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, 승인된 지역 디스트리뷰터 또는 XP Power에서 직접 구입할 수 있으며 3년 보증을 제공합니다.