AC-DC
3Wから20kW以上まで、当社のAC-DC電源は様々な機械的フォーマットでEMC、安全性、信頼性、エネルギー効率に関する国際的な要件を満たすように設計されています。

DC-DC
.0.25Wから700Wまでの電力定格、SMD及びスルーホール、ベースプレート冷却、シャーシマウントから、絶縁、非絶縁、POL(ポイントオブロード)、ワイド入力、高電力密度、高効率、堅牢、 全てのアプリケーション向けのDC-DCコンバーター。

高電圧AC-DC
業界最大の標準範囲、最大200kWの定格電力で最大500kVDCの高電圧DCを正確に制御します。

高電圧DC-DC
正確で信頼性が高く、コンパクトな制御型 及び 比例型モジュール。最大10kVDCを提供し、高度なフィルタリングとシールドにより整合を容易にします。

RFパワー
信頼性が高く安定した安全なRFジェネレーター、及び20kHzから100MHhzまでのマッチングネットワークシステム、50Wから10kW以上の高精度電力供給、複雑な負荷アプリケーション向け。

EMIフィルター
最新のEMC放射及びイミュニティ規格に準拠する為に、RFIフィルタリングを必要とする産業、医療、防衛機器向け。

カスタムパワー(特注)
既製のデバイスが見つからない場合、当社のエンジニアリング設計チームがソリューションを提供し、合意された予算と時間の制約内で完全準拠した品質の製品を提供致します。

3相電力
定格208VAC, 380/400/415VAC, 480VACをカバーし、様々なグローバル3相電源で動作するように設計されており、最大定格電力は30KW以上です。