Press Releases

Convertisseurs DC-DC 1 W et 2 W développés pour les applications médicales
XP Power annonce aujourd’hui l’introduction des convertisseurs DC-DC des séries IMM , de 1 et 2 Watts . Les convertisseurs IMM01 de 1 Watt et les convertisseurs IMM02 de 2 Watts ont été développés pour être utilisés dans des applications médicales. Ces convertisseurs disposent d’une isolation de 1500 VAC entre l’entrée et la sortie à la tension nominale de fonctionnement de 250 VAC pour satisfaire à la norme de protection du patient 1 x MOPP, les versions en sortie simple et doubles satisfont aux standards de sécurité médical internationaux ANSI/AMII ES60601-1, CSA 22.2 No 60601-1 et EN/IEC60601-1.
Les convertisseurs IMM01 et IMM02 sont disponibles avec un choix de tensions d’entrée au rapport 2:1 à partir d’une tension d’entrée nominale de 5 VDC (4.5 à 9.0 VDC) et 12 VDC (9.0 à 18.0 VDC) . Les modèles à simple sortie proposent les tensions de sorties standard de +3.3, +5, +12 ou +15 VDC. Les modèles à double sorties proposent les combinaisons de tensions de sortie de +/- 3.3, +/- 5, +/- 12 ou +/- 15 VDC.
Encapsulés dans des boitiers de format SIP-7 or SIP-8, ces convertisseurs sont très compacts. La série IMM01 de 1 Watt, utilise un boitier SIP7 et mesure 19.50 x 10.60 x 9.20 mm. La séries IMM02 de 2 Watts utilise un boitier SIP8 de 21.85 x 10.60 x 9.20 mm. Capables de fonctionner dans la plupart des environnements usuels sur une plage de température de – 20 to + 100 degrés C, Les convertisseurs avec de type convection naturelle peuvent délivrer leur puissance nominale jusqu’à + 60 degrés C.
Ces boitiers disposent d’une entrée de commande Marche/Arrêt qui permet un contrôle du convertisseur à partir d’une commande externe, par exemple pour permettre une séquence de démarrage.
Les convertisseurs DC-DC de la séries IMM sont disponibles chez Farnell, element14, Digi-Key,et les distributeurs officiels régionaux, ou directement chez votre bureau de vente XP Power et disposent d’une garantie de 3 ans.