Press Releases

XP Power annonce le lancement d'un nouveau module d'alimentation haute tension DC-DC destiné aux applications scientifiques et des semi-conducteurs
XP Power a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau module d'alimentation DC-DC de 30 watts pouvant générer jusqu'à 6 kVDC à partir d'une seule entrée 24VDC. La série HRL30 fournit une sortie haute tension précise pour une grande variété d'applications, notamment les utilisations scientifiques et la fabrication de semi-conducteurs.
Avec 22 modèles de tension dans la série, une large gamme de sorties entièrement contrôlables de 0-200VDC à 0-6kVDC est disponible en polarités positives et négatives. La large plage d'entrée de 22 à 30 V permet au module d'être alimenté par une ligne 24 V couramment utilisé dans les équipements industriels, tandis qu'une source interne de +5Vdc fournit une alimentation stable et précise pour contrôler la sortie haute tension. Une excellente régulation ligne / charge (0,01%) et une faible ondulation / bruit (<0,05%) garantissent une tension de sortie stable.
Le courant et la tension de sortie sont entièrement programmables sur toute la plage (0 à 100%) et le module comprend des sorties de contrôle de la tension et du courant pour la surveillance à distance et l'intégration aisée dans les systèmes.
Les modules de la série HRL30 fonctionnent dans une plage de températures allant de -40 ° C à + 70 ° C. Le refroidissement par conduction par la plaque de base du chassis, associé à des techniques de conception et de fabrication uniques et à une rendement typique de 85%, garantit des performances thermiques supérieures, même dans les applications les plus exigeantes.
Le dispositif robuste comprend une protection contre les arcs, les courts-circuits, les surcharges et la protection thermique, ainsi que les équipements dans lesquels il est installé. Les dispositifs de la série HRL30 sont conçus pour répondre aux normes EN60950 et EN62368 et conviennent à des applications telles que la spectrométrie de masse, la manipulation électrostatique de Wafer (e-chuck), tubes photomultiplicateurs, faisceaux E-beam/ Ion-beam, électrophorèse, microscopes électroniques à balayage et le chargement de condensateurs.
La série HRL30 est disponible auprès de Digi-Key, element14, Farnell, Mouser, RS Components, des distributeurs régionaux agréés ou directement auprès de XP Power et offre une garantie de 3 ans.