Press Releases

XP Power推出全球最小尺寸的130 W AC-DC电源
XP Power宣布推出高效率的超小尺寸裸版型AC-DC电源ECP130系列。
该产品强制风冷达10 CFM时输出功率达130 W,无需安装风扇,自然对流冷却时输出功率可达100 W。该产品有七组单输出模块可选,输出电压为12,15, 18, 24, 28 36 或48 VDC,输入电压范围为85至264 VAC,且提供双重过流保护。
作为一款超紧凑尺寸的产品,该系列尺寸仅为50.8 x 76.2 毫米,厚度为28.0毫米。该产品外型尺寸比市面上标准2 x 4”工业尺寸小25%,功率密度可达19.7 W/每平方英寸,效率高达95%,空载功率损耗小于0.5 W。
ECP130系列使用最新的研发技术,提供超紧凑和超薄的尺寸,以提升产品的效率,可满足任何应用,作为相同尺寸产品中效率最高的AC-DC电源,该产品可满足医疗/通讯应用,以及其他通用工业系统的应用。
该产品符合通讯设备需要满足的60950-1安规标准和第三版IEC60601-1和 ANSI/AMMI ES60601-1医疗安规认证。该产品漏电流低,提供两组输入至输出患者保护(MOPP)绝缘和一组输出至接地操作者保护(MOOP)绝缘。
ECP130系列的工作温度范围为-40 to 至70oC,温度达到50oC时,负载开始降额,无需额外的滤波元件,该产品符合EN55011 和 EN55022的B等级电磁传导标准和A等级电磁辐射标准。
ECP130系列有现货供应,产品保质期为3年。