Press Releases

XP Power推出新款稳压高压DC-DC转换器系列,可用于分析、半导体和探测器应用
XP Power正式宣布推出5W稳压高压DC-DC转换器HRC05系列,该产品可在一个小的封装中提供高达6kVDC的完全可调和可靠的输出电压。该系列的模块为从事高压集成的研发工程师提供了一套完整的功能,作为一个紧凑型封装的标准配置。主要亮点包括低线和负载调节(<0.01%)和出色的纹波性能(<0.01%),为长期应用提供准确可靠的高压。所有模块均符合IEC/UL/CSA/EN 62368-1、61010-1安规标准, 并通过了UKCA和CE认证,符合全球使用的适用指令和法规。
HRC05系列的输入电压为额定24VDC,工作范围为22VDC至30VDC。它有18种模块可选,正负极直流输出范围为0V至350V,最高0V至6000V。输出电压可以通过板载0至+5VDC参考输入在0至100%范围内进行调整,以便于高压集成和控制。标准封装中还包括电压和电流监控输出。
这款PCB安装、对流冷却型产品的尺寸仅为65mm x 33mm x 14mm(WxLxH);它们封装在UL94V-0级封装材料和内部接地的5面金属外壳中,提供最佳的机械集成性和坚固性,可融入整个系统并节省空间。HRC05系列的工作温度范围为-40°C至+70°C,在此范围内没有电流降额。8小时内的稳定性为100ppm(预热30分钟后)。
HRC05系列提供短路、电弧、过载和过温保护电路以及远程开/关功能,以确保设备及其安装应用的安全。主要应用包括质谱、电泳、静电吸盘、探测器、电容器充电、扫描电子显微镜(SEMs)、成像和诊断设备。
HRC05系列有现货供应,产品保质期为3年。