Press Releases

XP Power推出新款高压DC-DC电源模块,适合科研和半导体应用
XP Power正式宣布推出新款30W DC-DC电源模块,可以从一个24VDC单输入产生高达6kVDC。HRL30系列提供了一个精确的高压输出,可广泛的适用于包括科研和半导体应用。
该系列共有22个电压模块可选,从0-200VDC到0-6KVDC的全可控输出在正负极都有。22至30V的宽输入范围允许产品由工业设备中常见的24V导轨供电,而内置的精度+5VDC基准提供稳定的电源来控制高压输出。良好的线/负载调节(0.01%)和低纹波/噪声(<0.05%)确保稳定的输出电压。
输出电流和电压在整个范围(0%到100%)内都是完全可编程的,该产品包括电压和电流监视器输出,用于远程监控和易于集成到系统中。
HRL30系列的模块在-40°C到+70°C的温度范围内工作。基板冷却组件,独特的设计和制造技术以及典型的85%的效率确保了即使在最苛刻的应用中也具有优异的热性能。
这款外壳坚固的产品提供电弧、短路、过载和热保护,可保护产品本身及其安装的设备。HRL30系列设备的设计符合EN60950和EN62368标准,适用于质谱、静电夹头、光电倍增管、电子束/离子束、电泳、扫描电子显微镜和电容充电等应用。
HRL30系列有现货供应,产品保质期为3年。