Press Releases

XP Power推出60 kV机架安装电源
XP Power正式宣布推出一款可提供高达60kV的机架安装高压DC电源。这款1200W高压电源EY系列是针对实验室和设备制造商而设计的,采用灵活的嵌入式控制,具有低纹波和低噪声的特性,可空气绝缘、快速响应,严格调节和极低的电弧放电电流。
EY系列可用于医疗、工业和一般高压领域,最重要的应用是使用于蒸汽沉积、离子注入、辉光放电、静电学、等离子体源、回旋加速器、X射线和其他真空管中。
EY系列包括16个型号,范围可选0-1KV到0-60KV,输出功率为1200W。通常,纹波在满负荷时小于额定电压的0.02%rms,离线脉冲宽度调制可提供高效率,减少部件数量,从而提高产品可靠性。该系列的前四个型号分别具有可逆极性,其余型号可作为正负极性单元购买。
XP Power的EY系列电源具有从恒压到恒流调节的自动交叉功能,可提供过载、电弧和短路保护。电源的电弧熄灭功能确保高压输出在每次负载电弧后短时间内被抑制,以帮助灭弧,而通过RS232和USB功能的远程模拟和数字控制提供了与客户系统集成的灵活性。同样,可选以太网控制提供了从远程位置进行控制和监控的可能性。
EY系列的工作台/2U机架安装格式使其适用于测试台上的位置或与标准19英寸机架中的其他设备集成,并具有嵌入式微控制器控制,产品的前面板数字编码器提供高分辨率的电压和电流程序调整。该产品具有通用性,在180至264V范围内可单相交流电源运行,并且符合半导体制造设备所需满足的半导体S2-93安规标准。
与目前市面上类似的产品相比较,XP Power的EY系列可提供卓越的控制性和更全面的产品性能。产品完全符合RoHS和CE安规标准。
该系列有现货供应,产品保质期为3年。