Press Releases

Nuovi convertitori DC-DC miniaturizzati da 2 Watt per applicazioni medicali ora disponibili

P Power è lieta di annunciare i nuovi convertitori DC-DC IML02 & ISM02 miniaturizzati da 2W per l’utilizzo nei dispositivi medicali che richiedono un isolamento di sicurezza tra l'ingresso e l'uscita. Questi convertitori offrono un isolamento rinforzato di 4000 VAC con 1 x MOPP per tensioni di lavoro di 300 VAC (250 VAC per il modello IML02) e sono ideali per dispositivi collegati direttamente ai pazienti, avendo una corrente di dispersione nel paziente molto bassa di 2 μA.

Caratterizzati da 2W di potenza in uscita e con modelli a singola o doppia uscita, i convertitori sono disponibili in formato SMD (modello ISM02) o con montaggio through hole in formato industriale standard SIP7 (modello IML02).

I convertitori hanno dimensioni ridotte, solo 19.5 x 9.8 x 12.5 mm per il IML02 in formato SIP-7, e 24.0 x 18.0 x 9.0 mm per il ISM02, occupano meno spazio sulla PCB, e in entrambi i casi permettono al progettista di avere maggior spazio per aggiungere funzioni supplementari, oppure ridurre le dimensioni complessive del prodotto finale.

Entrambi i convertitori offrono un range esteso di temperature operative, da -40 a +85° C per il IML02 e da -25 a +105°C per il ISM02. Con alta efficienza, elevata gamma di temperature operative e dimensioni molto ridotte, queste unità si adattano bene ai moderni dispositivi compatti medicali.

Il IML02 è disponibile in quattro differenti range di tensione di ingresso nominale di 5, 12,15 o 24VDC, mentre la serie ISM02 ha tre possibili tensioni di ingresso nominali da 5, 12 o 24VDC. I modelli del ISM02 possono essere a singola uscita da 5, 12, 15V e a doppia uscita da +/-12V e +/-15V, mentre il IML02 è disponibile con tensioni a singola uscita da 3.3, 5, 9, 12, 15 e a doppia uscita per ognuna di queste tensioni.

I convertitori sono conformi agli standard EMI EN55011 Class B (le EMI condotte richiedono un piccolo filtro in ingresso per la serie IML) e dispongono dei certificati internazionali di sicurezza medicale 60601-1.

I nuovi convertitori DC-DC medicali da 2 Watt di XP Power offrono le ultime tecnologie disponibili e con il loro range operativo esteso, l’alta efficienza e le dimensioni compatte migliori sul mercato, sono i convertitori ‘next generation’ per applicazioni medicali.

Le serie sono disponibili in Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, nei distributori locali approvati, o direttamente da XP Power e hanno una garanzia di 3 anni.

Ulteriori informazioni - IML02 Series

Ulteriori informazioni - ISM02 Series