Press Releases

Les convertisseurs XP Power DC/DC de 2W ,miniaturisés destinés aux applications Médicales sont maintenant disponibles

XP Power annonce aujourd’hui le lancement de 2 nouvelles familles de convertisseurs DC-DC miniaturisés. Les séries IML02 & ISM02 ont une puissance de 2W, et sont dédiés aux applications Médicales, nécessitant une isolation de sécurité entre l’entrée et la sortie. Ces convertisseurs procurent une isolation renforcée de 4000Vac, avec 1x MOPP pour 300Vac sur le secteur (250Vac pour le modéle IML02). Ils sont idéaux pour alimenter les équipements connectés au patient, avec un courant de fuite vers le patient très faible de 2µA.

Avec 2W de puissance, en sortie simple ou double, ces convertisseurs sont disponibles au format pour montage en surface (modéle ISM02), ou traversant, au format standard SIP7(model IML02).

La taille compacte du convertisseur, de seulement 19.5 x 9.8 x 12.5 mm pour le l’ IML02 (SIP-7), et de 24.0 x 18.0 x 9.0 mm pour l’ISM02, prend moins de place sur le circuit imprimé, et dans les deux cas permet au concepteur d’avoir plus d’espace pour ajouter des fonctions supplémentaires ou réduire la taille globale du produit final.

La plage de température de fonctionnement est de -40 à +85°C pour l’IML02 et jusqu’à +105°C pour l’ISM02.

Ainsi, offrant un rendement élevé, une large plage de température de fonctionnement et une surface réduite, ils sont bien adaptés aux appareils Médicaux modernes et compacts.

L’IML02 est disponible en quatre gammes de tension d’entrée de 5, 12, 15 et 24Vdc, tandis que l’ISM02 est disponible en trois gammes de 5, 12 et 24Vdc. L’ISM02 offre des sorties simples: 5, 12 et 15V, et pour les sorties doubles: +/-12V et +/-15V. Quant à l’IML02, il offre les tensions de sorties suivantes: 3.3, 5, 9 ,12 et 15V en sortie simple ou double.

Les convertisseurs sont conçus pour être conforme à la Norme EN55011 en Classe B (Pour les IML, les émissions conduites requiérent un filtre secteur supplémentaire) et sa conformité avec la Norme de Sécurité électrique IEC60601-1 lui permet de couvrir le monde. Les nouveaux convertisseurs Médicaux d’XP Power de 2 Watt offrent les dernières technologies, et en lien avec leur marché, offrent une plage de fonctionnement étendue, une excellente efficacité et un faible encombrement. Ils sont la «prochaine génération» de convertisseurs pour les applications de dispositifs médicaux.

Ces nouvelles séries de convertisseur DC DC Médicaux, sont disponibles chez nos distributeurs régionaux officiels, Digi-Key, element14, Farnell, RS Components, ou directement chez XP Power France, et disposent d’une garantie de 3 ans.

Plus d'informations - IML02 Series

Plus d'informations - ISM02 Series