Press Releases

高效率350 W AC-DC电源产品,适合通讯,工业和医疗应用
XP Power 正式宣布高效率AC-DC电源GCS系列新增添350 W的GCS350系列。该产品有多种机械设计可选,包括符合工业标准127 x 76.2 x 36.3毫米的裸版型,封闭外壳型,以及顶部或尾部风扇外壳型。GCS350系列有六组单输出模块可选,额定输出电压范围为+ 12 至 + 56 VDC。
裸版型GCS350系列自然对流冷却时,输出功率可达200 W。强制风冷或使用风扇型产品时,输出功率可达350 W,并且可提供额外的12 VDC / 0.6 A辅助电源。 该产品机械设计和制冷的多样化可使研发人员在终端设备的开发时有多种选择。
GCS350系列效率可达93%,符合80 Plus 银级效率标准,其中12VDC输出模块符合80 Plus铜级效率标准。
GCS家族已有150,180,250系列,新增350 W系列,所有系列使用相同引脚,插头,并且提供相同功能,可有效提升功率,无需占用终端设备更多空间。
GCS系列可在绝大多数环境下使用,工作温度范围为– 40 至 + 70摄氏度,温度达到+50摄氏度时,负载开始降额。该产品可在85-264 VAC的输入电压范围内使用,输入电压大于等于90 VAC时,可全功率输出。该产品符合Class I 和 Class II输入标准,研发人员可选择是否需要使用输入接地。
无需安装额外的滤波元件,GCS系列符合国际公认的 EN55011 和EN55022 B等级电磁传导标准和A等级电磁辐射标准。该产品也符合第三版EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA22.2 No 60601-1安规认证,以及通讯设备需要满足的UL/EN 60950-1安规标准。
GCS350系列有现货供应,产品保质期为3年。