Resources
Filter by
What happened to SELV? - Part 1
Alan Hill explains what happened to the old IEC60950-1 SELV categorisation.
How do I choose the best power supply for a peak load?
Choosing a power supply for a peak load is complicated. Let this guide help to make it easier.
AC/DC-Netzteile mit breitem 85-305-VAC-Eingangsbereich versorgen Embedded-Anwendungen von 15 bis 320 W
Die neun neuen Serien bieten Leistungen von 15 bis 320 W.
Why does my 10kV power supply have an isolation rating of 3.5kV?
In this video, Alan Hill looks at the relationship between the output voltage and isolation rating of a high voltage pow...
How does power supply noise get into the rest of my system?
Find the answer to a simple power supply noise question we regularly get asked.
HP Series
The HP Series series offers ultimate flexibility and scalability from 3kW to 30kW and beyond
External power supplies explained
External power supplies are designed for a wide applications, providing convenient and compact power sources. They are s...
Digital-programmierbares 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteil als kompakte flexible Lösung ohne Neutralleiter
XP Power erweitert seine High-Power-Reihe digital programmierbarer 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteile, die einen flexiblen Bet...
Konvektionsgekühltes 80W Open Frame Netzteil optimal für Beleuchtungs-, Display-, ITE- und Industrieanwendungen
XP Power bringt eine neue Serie von 80W-Netzteilen heraus, die eine kompakte und kostengünstige Lösung für eine breite P...
HRC05 Series: Miniature regulated 5W high voltage DC-DC converters
The HRC05 compact 5W HV DC-DC converters provide well-regulated, fully adjustable outputs up to 6kV.
Neue Serie von geregelten Hochspannungs-DC/DC-Wandlern von XP Power für Analytik-, Halbleiter- und Industrieanwendungen
XP Power stellt heute die 5W geregelten Hochspannungs-DC-DC Wandler der Serie HRC05 vor, welche eine voll regelbare und...
3kW AC/DC-Stromversorgungen liefern 150 bis 800VDC mit Spannungs- und Stromprogrammierung
XP Power kündigt heute die Einführung der HDL3000-HV Serie von 3kW AC/DC-Stromversorgungen mit einphasigem AC-Eingang un...