Resources
Filter by
Understanding AC-DC power supply efficiency
Smaller power supplies goes hand in hand with the need for greater efficiency.
Driving AC-DC power supply efficiency even higher
Reducing the size and improving the efficiency of AC-DC power supplies
Powering communications in harsh environments
Power supplies for harsh, remote environments bring many design issues.
Digital signals & controls are in increasing demand
Our Technical Directors expert view.
IEC60601 - understanding the changes from 2nd to 3rd edition
Outlining the changes to the medical industry standard.
Features & benefits of proportional & regulated high voltage converters
Our Vice President of High Voltage products describes the features and benefits of proportional and regulated high volta...
XP Power kündigt neue hocheffiziente externe 150W & 200W Netzteile für Anwendungen in der Industrie, IT und im Gesundheitswesen an
XP Power hat zwei externe Netzteilserien für moderne medizinische Anwendungen, auch für die häusliche Gesundheitsversorg...
XP Power stellt robuste DC/DC-Wandler mit 6W und 10W für Industrie- und ITE-Anwendungen vor
XP Power hat zwei neue Serien von DC/DC-Wandlern mit Weitbereichseingang und optionaler DIN-Rail-Befestigung vorgestellt...
The impact of source resistance on high voltage converters
Expert design engineer explains the impact of source resistance on high voltage converters.
Analog vs digital – the power struggle continues!
If you are a power supply design engineer or an EE or ASE that selects power solutions for your end system, then there i...
High Voltage/High Power Selector Guide
Featuring models with output voltages up to 500kVDC and output power ratings up to 200kW. Full specifications can be fou...
XP Power stellt neue AC/DC-Netzteile mit 500W bis 650W für medizinische Geräte einschließlich BF-Anwendungen vor
XP Power hat zwei neue AC/DC-Netzteilserien mit BF-Klassifizierung für EMV-kritische Anwendungen im Gesundheitswesen ang...