Resources
Filter by
XP Power Stellt Hocheffiziente, Kostenoptimierte Nicht Isolierte PoL Wandler Vor
XP Power kündigt nicht isolierte DC/DC Wandler der Serien SVR als SMD Version und VR in Through-hole Ausführung an.
Die Hochspannungs-Gleichstromversorgungen der BQ Serie von XP Power bieten 10kW geregelte Leistung mit bis zu 100kV
XP Power kündigte heute die Markteinführung der XP Glassman BQ Serie an. Eine Geräteserie von 10kW Hochspannungsnetzgerä...
XP Power signs distribution agreement with TRC Electronics
XP Power announces it has signed a distribution agreement with TRC Electronics. The new partnership will allow the speci...
Flache, dreiphasige 5kW AC/DC-Stromversorgungen mit kompaktem Design für eine einfache Integration
XP Power hat angekündigt die 5kW Stromversorgungsserie HPT5K0 mit großer Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad um eine...
Solving high voltage design challenges with the new HRL30 DC-DC converters
How the HRL30 can solve your high voltage design challenge
How to connect and test a Proportional Model
How to connect and test an XP Power high voltage proportional type model to verify operation.
250/450W Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad für Medizin-, Industrie- und ITE-Anwendungen
Zuverlässige und kompakte 250/450W Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad für Medizin-, Industrie- und ITE-Anwendungen
Power Architectures for Patient Connected Medical Devices
Approaches for power architectures within medical devices for patient connected applications.
Grounding Methods for HV Power Supplies
Ensuring reliable operation in a customer’s system using grounding methods for HV Power Supplies
Neue lüfterlose 600W Stromversorgung für Medizin- (BF) und ITE-/IT-Anwendungen
XP Power hat eine neue konvektionsgekühlte 600W Netzteilserie vorgestellt. Die sehr kompakten Netzteile liefern die voll...
Chassis Mount & DIN-Rail DC/DC-Wandler
15 & 20W Chassis Mount und DIN-Rail DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang für die Industrie und IT. Ihre flexiblen Spezi...
Installation of open frame AC-DC power supplies
AC-DC power supplies are commonly supplied in what is known by the industry as an open frame format.