Flache, dreiphasige 5kW AC/DC-Stromversorgungen mit kompaktem Design für eine einfache Integration
XP Power hat angekündigt die 5kW Stromversorgungsserie HPT5K0 mit großer Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad um eine Gehäusevariante mit geringer Bauhöhe zu erweitern. Die neuen HPT5K0-L verfügen wie die bestehenden Geräte der Baureihe über einen dreiphasigen Eingang ohne Neutralleiter mit einem Eingangsspannungsbereich von 180VAC bis 528VAC und ITE-/Industrie- und Medizinzulassungen.
Die neuen Gerätevarianten mit der Erweiterung '-L' werden in einem Gehäuse zur Chassismontage mit der Höhe von nur 63mm (2,5") und einer Grundfläche von 254mm x 336mm (10" x 13,25") geliefert. Mit 5kW Ausgangsleistung und einem Wirkungsgrad von bis zu 94% bieten die Netzteile eine ausgezeichnete Leistungsdichte in einem flachen Formfaktor.
Die Flexibilität der HPT5K0-L-Stromversorgungen und die Positionierung der Eingangs-, Ausgangs- sowie der Signalanschlüsse ermöglichen auch eine einfache Parallel- oder Serienschaltung. Somit sind die HPT5K0-L-Geräte ein kostengünstiger Baustein in der Entwicklung von Hochleistungssystemen bis 25kW und Ausgangsspannungen von 60VDC bis 400VDC.
Anpassungen der Ausgangsspannung (0-105%) und des Ausgangsstroms (0-110%) werden durch die analogen und digitalen Schnittstellen vereinfacht. Zusätzlich unterstützt eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) die Systementwicklung und ermöglicht die Konfiguration von unterschiedlichen Benutzerprofilen. Dadurch können die Stromversorgungen schnell und ohne Hardwareanpassung für eine Vielzahl von Endanwendungen angepasst werden. Dank dieser Konfigurationsmöglichkeiten kann dasselbe Netzteil für mehrere, unterschiedliche Anwendungen verwendet werden, wodurch die Kosten und die Entwicklungszeiten reduziert werden.
Die Baureihe umfasst drei Modelle mit Ausgangsspannungen von 60VDC, 100VDC und 200VDC mit einem universellen Eingangsbereich von 180-264VAC für bis zu 3kW und 342-528VAC für eine Ausgangsleistung von bis zu 5kW. Die Stromversorgungen zeichnen sich durch eine sehr schnelle Slew-Rate von <40ms aus und eignen sich daher hervorragend für anspruchsvolle Testanwendungen. Ein thermisch gesteuerter Lüfter sorgt für eine ausreichende Kühlung bei geringem Geräuschpegel.
Die HPT-Serie unterstützt I²C, RS232 & RS485 mit verschiedenen digitalen Protokollen, einschließlich PMBus, CANopen, MODBUS und SCPI, und bietet so den Entwicklern höchste Flexibilität.
Die HPT5K0-L-Serie ist ideal für eine Vielzahl von Industrie-, Technologie-, Halbleiterfertigungs- und Medizinanwendungen, einschließlich Hochleistungs-LED-Anwendungen wie UV-Härtung und -Heizung, Burn-In-Equipment, Laser, Motorsteuerungen, Industriedruck (2D & 3D), Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge, Testgeräte, Batteriesimulation und medizinische Bildverarbeitungsgeräte.
Zur Vereinfachung der Implementierung in diese Anwendungen sind die Stromversorgungen nach einer Vielzahl von internationalen Sicherheitsstandards zugelassen, darunter UL/EN/IEC60601 & UL/EN/IEC62368. Darüber hinaus ist die EMV-Störfestigkeit der HPT5K0-L-Geräte für raue elektrische Umgebungen ausgelegt und die Störaussendungen entsprechen der EN55011/EN55032 Klasse B bei leitungsgebundenen und Klasse A bei abgestrahlten Emissionen. Dadurch wird ein zuverlässiger Betrieb und eine einfache Integration gewährleistet und der Zulassungsprozess auf Systemebene beschleunigt.
Wenn Sie das Produkt ohne den Zusatz -L bestellen, erhalten Sie dieselbe Stromversorgungslösung in einem 127mm x 127mm x 33 mm (5“ x 5“ x 13“) großen Gehäuse. Die HPT5K0-L-Serie ist bei Digi-Key, Farnell, Mouser, RS Components, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich und verfügt über 3-Jahre Garantie.
Recommended for you
5kW-Netzteile mit neuen Modellen für 400 und 800 VDC
XP Power erweitert seine Netzteilserie HPT5K0 um Modelle mit 400 und 800 VDC und setzt damit weiterhin auf flexible Hoch...
Vollfunktionales 3-Phasen AC/DC-Netzteil mit 5kW bietet höchste Flexibilität durch Software-Konfiguration
XP Power hat die HPT5K0-Serie angekündigt, eine Geräteserie von AC/DC-Netzteilen mit 5kW Ausgangsleistung und hoher Leis...
Digital-programmierbares 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteil als kompakte flexible Lösung ohne Neutralleiter
XP Power erweitert seine High-Power-Reihe digital programmierbarer 3-Phasen-5kW-AC/DC-Netzteile, die einen flexiblen Bet...
Die Hochspannungs-Gleichstromversorgungen der BQ Serie von XP Power bieten 10kW geregelte Leistung mit bis zu 100kV
XP Power kündigte heute die Markteinführung der XP Glassman BQ Serie an. Eine Geräteserie von 10kW Hochspannungsnetzgerä...