News

5kW-Netzteile mit neuen Modellen für 400 und 800 VDC

AC-DC Power Supplies High Voltage Technology Industrial

Share

XP Power erweitert seine Netzteilserie HPT5K0 um Modelle mit 400 und 800 VDC und setzt damit weiterhin auf flexible Hochleistungslösungen für die einfache Integration in verschiedene Plattformen. Die neuen Modelle sind für höhere Spannungen in den Bereichen Batterieladetechnik, erneuerbare Energien und Halbleiterfertigung gedacht.

Alle Modelle der programmierbaren, skalierbaren und konfigurierbaren AC/DC-Netzteile HPT5K0, die nun einen Bereich von 48 bis 800 VDC abdecken, liefern eine Ausgangsleistung von 5 kW über einen 3-phasigen/-adrigen und geerdeten Eingang von 180 bis 528 VAC. Dies vereinfacht die Installation, da kein Neutralleiteranschluss erforderlich ist, der in industriellen Anwendungen oft nicht verfügbar ist. Die Sicherheitsverriegelung bietet eine softwareunabhängige Sicherheitsabschaltung mit Signaleingängen/-ausgängen, die für die Integration in eine industrielle Sicherheitssteuerung vorgesehen sind.

Die Netzteile unterstützen die seriellen Busse I²C, RS232 und RS485 mit verschiedenen digitalen Protokollen, darunter PMBus™, CANopen, Modbus und SCPI. Die Möglichkeit, eine konstante Spannung von 0 bis 105% und einen konstanten Strom von 0 bis 110% zu programmieren, bietet Designflexibilität für ein breites Anwendungsspektrum. Darüber hinaus lässt sich die Firmware über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) konfigurieren, was ein flexibles Design und eine kundenspezifische Systemintegration ermöglicht, die sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen lässt.

Integrierte benutzerdefinierte Überwachung und Digitalsteuerung, wie aktive Stromteilung, Remote-On/Off und AC/DC-OK-Signale optimieren das Systemdesign, senken die Wartungs- und Betriebskosten und optimieren die Gesamteffizienz während des Betriebs. Die vollständig isolierte digitale Kommunikation sorgt für die Sicherheit der Geräte als auch der Benutzer und erhöht die Zuverlässigkeit des Systems.

Die aktive Stromteilung bis zu 25 kW ermöglicht einfaches Skalieren, so dass Anwendungen mit höherer Leistung ohne wesentliche Neukonstruktion oder Investitionen bedient werden können. Ein Wirkungsgrad von bis zu 94% im Betrieb und reduzierte Abwärme verringern die Betriebskosten zusätzlich und machen das System nicht nur effektiv, sondern auch langfristig wirtschaftlich.

XP Power führt umfangreiche Verifizierungstests und Qualitätskontrollen durch, um hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. HPT5K0 erfüllt die Anforderungen an die Störfestigkeit gemäß EN61000-4 für langjährige Zuverlässigkeit in rauen elektrischen Umgebungen und entspricht den EMV-Normen EN55032 für leitungsgebundene (Klasse B) und abgestrahlte (Klasse A) Emissionen. Diese und industrielle Sicherheitszertifizierungen erleichtern die Systemintegration und beschleunigen den Prozess der Systemzulassung.

Die Netzteile sind über Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, autorisierten regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power mit drei Jahren Garantie erhältlich.

Mehr Informationen - The HPT5K0 Series