Resources
Filter by
IEC protection classes for power supplies
Power supplies fall into one of three protection classes based on the need, or not, for a protective earth connection....
Human centered design: putting our customers’ needs first
HCD is a problem-solving method based on the idea that designing a successful product not only relies upon its functiona...
Kompaktes medizinisches Desktop-Netzteil mit nur halber Größe
XP Power stellt eine neue Reihe hochkompakter medizinischer Desktop-Netzteile vor, die mit einer Leistungsdichte von bis...
Wandmontierte AC/DC-Stromversorgungen mit verbessertem Design für die Gesundheitsfürsorge
XP Power stellt drei neue Serien von IP-zertifizierten Wandstromversorgungen vor, die dem schnell wachsenden häuslichen...
What factors affect power supply reliability?
The most important factor is good, careful design based on sound experience, resulting in known safety margins. Unfortun...
System integration of baseplate cooled low voltage converter modules
Baseplate cooled converter modules are a popular solution for powering outdoor use equipment. Find out how to integrate...
Our Global Headquarters in Singapore Moves To Tai Seng
We have relocated our global headquarters in Singapore to Tai Seng. The move brings all local functions and employees un...
XP Power verstärkt das Hochspannungsangebot mit deutschen Akquisitionen
XP Power, einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von kritischen Stromversorgungslösungen für die Elektro...
XP Power stellt 100W-AC/DC-Netzteile für die Industrie und Medizintechnik (einschließlich BF) vor
XP Power stellt die AC/DC-Netzteile der Serie FCB100 vor, die nach medizintechnischen (einschließlich BF), ITK- und Haus...
Neue kostengünstige 60W-Netzteile für 90 bis 305 VAC Eingangs-spannung bieten zahlreiche Sicherheits- und EMV-Zulassungen
– XP Power stellt eine neue Serie von 60W-AC/DC-Netzteilen mit geringer Bauhöhe vor, die für zahlreiche kostensensible A...
HPA Series
The HPA offers rapid user configurability from an extremely compact, high power density, low profile 1U module.
Programmierbares 1,5-kW-Konstantspannungs- und Konstantstromnetzteil im kompakten Gehäuse eignet sich für zahlreiche Anwendungen
XP Power stellt zwei neue einphasige 1,5-kW-AC/DC-Netzteile vor, die einen programmierbaren Konstantspannungs-(CV-) und...