Resources

Filter by

Die Hochspannungs-Gleichstromversorgungen der BQ Serie von XP Power bieten 10kW geregelte Leistung mit bis zu 100kV

XP Power kündigte heute die Markteinführung der XP Glassman BQ Serie an. Eine Geräteserie von 10kW Hochspannungsnetzgerä...

News

XP Power signs distribution agreement with TRC Electronics

XP Power announces it has signed a distribution agreement with TRC Electronics. The new partnership will allow the speci...

News

Flache, dreiphasige 5kW AC/DC-Stromversorgungen mit kompaktem Design für eine einfache Integration

XP Power hat angekündigt die 5kW Stromversorgungsserie HPT5K0 mit großer Leistungsdichte und hohem Wirkungsgrad um eine...

News

Solving high voltage design challenges with the new HRL30 DC-DC converters

How the HRL30 can solve your high voltage design challenge

Webinars

How to connect and test a Proportional Model

How to connect and test an XP Power high voltage proportional type model to verify operation.

Application Notes

250/450W Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad für Medizin-, Industrie- und ITE-Anwendungen

Zuverlässige und kompakte 250/450W Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad für Medizin-, Industrie- und ITE-Anwendungen

News

Power Architectures for Patient Connected Medical Devices

Approaches for power architectures within medical devices for patient connected applications.

Technical Articles

Grounding Methods for HV Power Supplies

Ensuring reliable operation in a customer’s system using grounding methods for HV Power Supplies

Technical Articles

Neue lüfterlose 600W Stromversorgung für Medizin- (BF) und ITE-/IT-Anwendungen

XP Power hat eine neue konvektionsgekühlte 600W Netzteilserie vorgestellt. Die sehr kompakten Netzteile liefern die voll...

News

Chassis Mount & DIN-Rail DC/DC-Wandler

15 & 20W Chassis Mount und DIN-Rail DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang für die Industrie und IT. Ihre flexiblen Spezi...

News

Installation of open frame AC-DC power supplies

AC-DC power supplies are commonly supplied in what is known by the industry as an open frame format.

Blog Posts

20W & 40W AC/DC-Stromversorgungen für die Leiterplattenmontage und kostensensitive Anwendungen

Leiterplattenmontierbare AC/DC-Stromversorgungsserien mit Singleausgang, die eine komfortable und kostengünstige Lösung...

News