Resources
Filter by
Medizinische DC/DC-Wandler mit 2x MOPP vereinfachen die Entwicklung sicherheitskritischer Medizingeräte
XP Power stellt eine neue Serie von DC/DC-Wandler mit 20W Ausgangsleistung und internationalen Zulassungen für Applikati...
Next-generation, miniature high voltage power modules
More watts per cubic inch, reduced power consumption & smart features for control and safety.
Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE
XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für e...
Kompakter 5W DC/DC-Wandler im SIP9-Gehäuse mit Medizinzulassung reduziert Platzbedarf auf der Leiterplatte
Mit einer herausragenden Leistungsdichte von 28W/in³ benötigen die DC/DC-Wandler der Serie IMM05 von XP Power im SIP9-Ge...
XP Power stellt 60kV Rack-Mount-Stromversorgungen vor
XP Power hat eine neue Serie von Hochspannungs-DC-Stromversorgungen mit einer Ausgangsspannung von bis zu 60kV für die R...
AC-DC & DC-DC power supply & power conversion products
Explanation of the practical applications of XP Power's AC-DC & DC-DC power supply & power conversion products.
Discussing reverse polarity protection
Protecting an XP EMCO high voltage supply from a negative input voltage.
Kompaktes und flaches 150W AC/DC-Netzteil von XP Power verfügt über Medizin- (BF) und ITE-Zulassungen
XP Power hat die neue EPL150-Serie angekündigt, eine AC/DC-Netzteilserie mit hoher Leistungsdichte und niedriger Bauhöhe...
XP Power stellt DC/DC-Wandler mit 10:1 & 4:1-Eingang für Bahnapplikationen und Anwendungen in rauer Umgebungen vor
XP Power hat zwei Serien kostengünstiger DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang und hoher Leistungsdichte für den Einsatz...
fleXPower series of configurable power supplies extended extended to 2500 Watts
fleXPower series of configurable power supplies extended to 2500 Watts
Minimizing the impact of source resistance on high-voltage DC to DC converters
Avoiding power-loss & reduced long-term reliability in converters.
Compact, low profile, 750W AC-DC supplies with 900W peak power
The GSP750 series of 750W continuous / 900W peak, AC-DC power supply units come in a low-profile, 1U-high chassis with a...