XP Power

XP Power stellt neue Netzteile für Massenspektrometer vor – für schnellere, hochauflösende Molekülanalyse

XP Power stellt mit „MS Source“ und „MS Detector“ anwendungsspezifische Netzteile für die Massenspektrometrie vor. Die Stromversorgungen sind eine direkte Reaktion auf den steigenden Bedarf an hochauflösender und hocheffizienter Molekülanalyse mit hohem Durchsatz. Die Ausweitung klinischer Diagnostik (wie Neugeborenen-Screening und Onkologie), das rasante Wachstum in der biotechnologischen Forschung und Entwicklung (einschließlich Wirkstoffforschung und Genomik für Präzisionsmedizin) sowie die zunehmenden regulatorischen Anforderungen sind die Gründe dafür.

XP Power stellt mit „MS Source“ und „MS Detector“ anwendungsspezifische Netzteile für die Massenspektrometrie vor. Die Stromversorgungen sind eine direkte Reaktion auf den steigenden Bedarf an hochauflösender und hocheffizienter Molekülanalyse mit hohem Durchsatz. Die Ausweitung klinischer Diagnostik (wie Neugeborenen-Screening und Onkologie), das rasante Wachstum in der biotechnologischen Forschung und Entwicklung (einschließlich Wirkstoffforschung und Genomik für Präzisionsmedizin) sowie die zunehmenden regulatorischen Anforderungen sind die Gründe dafür.

Mit der Weiterentwicklung der Massenspektrometrie steigen die Anforderungen an reproduzierbare Ergebnisse über lange 16-Stunden-Schichten und an höhere Durchsätze. Gleichzeitig wird eine konstant hohe Messgenauigkeit von Lauf zu Lauf, von Gerät zu Gerät sowie über verschiedene Labore, Anwender und Einsatzumgebungen hinweg erwartet. XP Power verfügt über bewährtes Design-Know-how, das weltweit nur wenige Unternehmen bieten, und unterstützt Hersteller mit flexiblen Bauformen und einer robusten Lieferkette für Netzteile in der Massenspektrometrie.

Die Serien MS Source und MS Detector bieten robuste Funktionen, die sich leicht integrieren lassen und eine zuverlässige Leistung sicherstellen. Die kompakten, für den Einbau in Gehäuse konzipierten Module werden mit einer Standard-Eingangsspannung von +24 VDC betrieben und bieten umkehrbare Hochspannungsausgänge. Die Standard-Polaritätsumschaltzeit beträgt 25 ms, wobei optional eine ultraschnelle 5-ms-Version erhältlich ist. Die Module zeichnen sich durch geringe Welligkeit, eine Stabilität von 100 ppm/h und einen Temperaturkoeffizienten von 100 ppm/°C aus, was eine konsistente Leistung über lange Schichtzeiten hinweg gewährleistet.

Die Serie MS Source wurde speziell für Ionisationsstufen wie die Elektrospray-Ionisation (ESI) optimiert und liefert einen umkehrbaren Ausgang bis zu ±6 kV. Auf der Detektorseite reagieren Komponenten wie Photomultiplier-Röhren (PMT), Elektronenvervielfacher oder Mikrokanalplatten (MCP) empfindlich auf elektrisches Rauschen, was die Analyseergebnisse beeinträchtigen kann. Die Serie MS Detector liefert einen schnell umkehrbaren Hauptausgang bis zu ±12 kV zur Vorspannung von Dynodenketten sowie einen sekundären einstellbaren Ausgang bis zu -5 kV zur Versorgung der Multiplikatoren. Das einheitliche Erdungskonzept des Moduls beseitigt elektrisches NF-Rauschen und reduziert die Systemgröße, Komplexität der Verkabelung und Gesamtkosten.

Um die Systemdiagnose zu unterstützen, verfügt MS Source über analoge Spannungs- und Stromüberwachungsausgänge, während MS Detector spezielle Pins zur Rückmeldung der Dynoden- und Multiplikatorspannung enthält. Beide sind für einen sicheren Betrieb ausgelegt und bieten umfassenden Schutz gegen Kurzschluss, Lichtbogen und Überlast. Sie erfüllen die Sicherheitsanforderungen gemäß UL61010.

Die Massenspektrometer-Netzteile sind direkt bei XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich.

Mehr Informationen The MS Detector Series

Mehr Informationen The MS Source Series