XP Power

AC/DC-Netzgeräte

Einfach zu integrierende, zuverlässige Stromversorgung

Rauscharme, effiziente, zuverlässige und einfach zu integrierende Netzteile sind für Anwendungen in der Medizintechnik, Halbleiterfertigung und Industrietechnik unerlässlich. Unser breites Spektrum an kostengünstigen AC/DC-Stromversorgungslösungen umfasst flexible, konfigurierbare und kundenspezifische Produkte von 3W bis 30 kW.

Wählen Sie in unseren AC/DC-Produkten

A wide range of solutions for all AC-DC power applications

AC/DC-Netzteile für höchste Ansprüche

Wenn zuverlässige Leistung entscheidend ist, liefern unsere AC-DC-Netzteile die Effizienz, Präzision, Stabilität und Reproduzierbarkeit, die anspruchsvolle Anwendungen erfordern.

Unser umfangreiches Portfolio ist für den Einsatz in Medizintechnik, Industrieelektronik und Halbleiterfertigungsanlagen zertifiziert und zugelassen. Es umfasst Standard-, konfigurierbare und programmierbare Lösungen in einer Vielzahl von Bauformen und Gehäuseformaten.

Lösung ihrer EMV-Herausforderungen

Wenn eine geringe Störaussendung und ein zuverlässiger Systembetrieb entscheidend sind, hilft Ihnen die Expertise von unser Power im Bereich der Leistungswandlung dabei, EMV-Herausforderungen zu minimieren und die Integration zu vereinfachen.

Unsere erfahrenen Vertriebs-, technischen Support- und Applikationsteams unterstützen Sie während des gesamten Entwicklungsprozesses und Produktlebenszyklus und beraten Sie bei Bedarf zu kundenspezifischen und anwendungsspezifischen Lösungen für besondere Anforderungen.

Überwindung von Zuverlässigkeitsproblemen

Die Auswahl eines für die Einsatzbedingungen Ihres Endprodukts geeigneten Stromwandlers ist entscheidend, um eine zuverlässige Leistung über die gesamte Lebensdauer hinweg zu gewährleisten.

XP Power unterstützt einen zuverlässigen Betrieb mit einem breiten Portfolio an Stromwandlern, die in verschiedenen mechanischen Bauformen erhältlich sind und sich für unterschiedlichste thermische Umgebungen und Anwendungen eignen.

Standard, konfigurierbare und kundenspezifische Stromversorgungen

  • Weltweite ITE und Medizinzulassungen

  • Ausgangsleistung von 3W bis 50 kW

  • Einphasiger Eingang bis zu 528 VAC

  • Dreiphasiger Eingang bis zu 480 VAC

  • Spannungsausgangsbereich bis 400 VDC

  • Konfigurierbare Netzteile

  • Programmierbare Ausgänge, Signale und Steuerungen

  • Mehrere Standard-Kommunikationsprotokolle

Frequently asked AC-DC questions

Why is de-rating important when selecting the output power of an AC-DC power supply?

The conditions that you expect the AC-DC power supply to operate under can greatly affect the output power available. For instance, if the supply voltage is at the lower end of the specified operating range the output power may need to be de-rated. Likewise, if the temperature will be at the upper end of the specified range, then it may be required to de-rate the output power.

When selecting an AC-DC power supply the headline power rating may not tell the full story, the datasheet should always be consulted to ascertain the true specification, particularly when the operating conditions are at the upper or lower extremes. All XP Power products have comprehensive datasheets available, with de-rating information to assist in determining the most appropriate power supply for any given application.

How does temperature affect an AC-DC power supply's reliability?

High operating temperature in particular, can stress the electronic components that make up a power supply, reducing lifetime and therefore reducing reliability. Good layout design will ensure that heat generating components are adequately cooled and are kept away from temperature sensitive components. In operation, reliability will be maximised by providing adequate airflow and keeping the power supply within the specified operating temperature range.

AC-DC Power supplies from XP Power are designed for high efficiency thus minimizing thermal losses. Meticulous design using quality components aided by extensive testing and certification, results in excellent reliability.

AC-DC Power Products

Our diverse range includes thousands of AC-DC products, easily searchable by power, voltage, format and application.