Konfigurierbare Stromversorgungen neu definiert
Komplexität vereinfachen
Herkömmliche konfigurierbare Stromversorgungen stoßen oft an ihre Grenzen, wenn hohe Leistungsdichte, Flexibilität, kompakte Bauweise und fortschrittliche Diagnosefunktionen gefordert sind – so wie in heutigen modernen Anwendungen. Die Serie FLXPro setzt dabei nun neue Maßstäbe.
FLXPro ist unsere konfigurierbare, programmierbare, digital geregelte Stromversorgung der nächsten Generation, die mehr als nur Strom liefert. Mit einer vollständig digitalen Architektur in kompakter Bauform bietet sie eine hohe Leistungsdichte, intelligente Systemsteuerung und flexibel Ausgangskonfigurationen für schnelle Innovationen und komplexe Designanforderungen.
Unübertroffene Flexibilität
Branchenführende Leistungsdichte und Regelung
FLXPro misst nur 254 mm × 89 mm × 41 mm und liefert dennoch eine Ausgangsleistung von 1,3 kW bei hoher und 1 kW bei niedriger Eingangsspannung mit Leistungsdichten bis zu 23,2 W/in³. Das fortschrittliche Design und die hohe Leistungsdichte reduzieren die Größe und Komplexität der Endanwendung, während Wirkungsgrade bis zu 92% den Kühlbedarf und die Kosten senken. In einem kompakten, modularen 1U-Gehäuse ist die Serie für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik, Halbleiterindustrie und im industriellen Umfeld konzipiert.
Bis zu vier Ausgangsmodule mit wählbaren Ausgangsspannungen und einem breiten Einstellbereich bieten umfangreiche Flexibilität. Anwender können so Spannungspegel von 9 bis 66 VDC individuell anpassen und Einstellungen im laufenden Betrieb neu konfigurieren, um sich ändernden Systemanforderungen gerecht zu werden. SiC/GaN-Technologie und die volldigitale Architektur machen FLXPro ideal für Anwendungen in denen Platz knapp, Leistung entscheidend und präzise Regelung unerlässlich sind.
Intelligente Stromversorgung ohne Kompromisse
Intelligente digital geregelte Stromversorgung in jedem Steckplatz
Bis zu 1,3 kW bei hoher und 1 kW bei niedriger Eingangsspannung in einem 1U-Gehäuse
Modulares 4-Steckplatz-Design mit kundenspezifisch wählbaren Ausgängen
Programmierbarer 9- bis 66-V-Ausgang mit großem Einstellbereich
Isolierte digitale ES1-Kommunikation: PMBus über I²C
Echtzeit-Diagnose und konfigurierbare Alarme über iPSU Intelligent Power
Intuitive Konfiguration, Diagnose und Sicherheit über die XPInsight-Benutzeroberfläche
Black-Box-Snapshot für die intelligente Fehlerbehebung bei Abschaltvorgängen
Bis zu 92% Wirkungsgrad für geringere Wärmeentwicklung und Energiekosten
2-fache MOPP-Isolation, ITE-Sicherheitsstandards und konform nach SEMI F47
In unserem 2-minütigen Video erleben Sie FLXPro in Aktion >>
Bauen Sie Ihr ideales, konfigurierbares, modulares Netzteil
Nutzen Sie unser schrittweises Konfigurationstool, um Ihre maßgeschneiderte Stromversorgung einfach zusammenzustellen. Flexibilität entscheidet, wenn es darum geht, Systeme auf maximale Leistungsfähigkeit zu trimmen.
Der Goldstandard in der Diagnose
Fortschrittliche Überwachung und Regelung für klare, umsetzbare Erkenntnisse
Die einzigartige volldigitale Architektur des FLXPro erstreckt sich über Eingangs- und Ausgangsstufen und bildet das Rückgrat unserer innovativen Intelligent-Power-Technologie iPSU. Die Plattform wandelt Systemdaten in Echtzeit in umsetzbare Erkenntnisse um und ermöglicht Anwendern, schnelle und informierte Entscheidungen zu treffen. Die Black-Box-Snapshot-Funktion verkürzt die Fehlerbehebung nach Abschaltvorgängen, indem sie den detaillierten Systemstatus vor und während des Abschaltens aufzeichnet.
Unsere intuitive Benutzeroberfläche XPInsight vereinfacht die Systemkonfiguration, -überwachung und -steuerung. Erweiterte Funktionen wie grafische Darstellung, Datenprotokollierung und die gleichzeitige Steuerung mehrerer Geräte bieten klare Transparenz und umsetzbare Informationen zu Systemstatus, -zustand und -konfiguration.
Leistungsstarker Schutz
Isolierte ES1-Kommunikation, sicherer mehrstufiger Passwortschutz
FLXPro bietet fortschrittliche Kommunikations- und Schutzfunktionen über isolierte digitale ES1-Kommunikation und PMBus. Dies ermöglicht eine sichere Echtzeitüberwachung, -steuerung und -datenerfassung bei gleichzeitig minimalem Integrationsaufwand. Der sichere mehrstufige Passwortschutz hilft Unternehmen, moderne Compliance- und Cybersicherheitsstandards einzuhalten.
Mit umfassenden Zulassungen für Medizintechnik und IT-Betriebssicherheit, einschließlich 2-facher MOPP-Isolation, ist FLXPro für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Die Serie erfüllt die SEMI-F47-Standards sowie wichtige Anforderungen an Störfestigkeit und Emissionen.