Konfigurierbare Stromversorgungen

Integrierte Programmierbarkeit, Flexibilität und Intelligenz

Hocheffizient und mit fortschrittlicher digitaler Steuerung ermöglichen die konfigurierbaren, modularen Stromversorgungen von XP Power eine schnellere Integration, geringere Systemkosten und mehr Designfreiheit.

Ganz gleich, ob Sie Anlagen für die Halbleiterfertigung oder kritische medizinische Geräte entwickeln – konfigurierbare Stromversorgungen bieten die Freiheit, Ausgangskonfigurationen, Signale und Alarme und den Formfaktor optimal auf die Anwendung abzustimmen.

Konfigurierbare, digitale Stromversorgung für komplexe Anwendungen

Wenn Flexibilität und Zuverlässigkeit unverzichtbar sind  

Entwickler von Medizintechnik, Industrieanlagen und Analysegeräten benötigen Stromversorgungen, die sich an ihre sich wandelnden Spezifikationen anpassen – und nicht umgekehrt. Konfigurierbare Stromversorgungen bieten die optimale Kombination aus Flexibilität und Kontrolle, um die Systemleistung sicherzustellen.

Mit programmierbaren Ausgängen, umfangreicher Diagnose und fortschrittlichen Schutzfunktionen, zu denen nun auch mehrstufige Passwortsicherheit gehört, beseitigen konfigurierbare Stromversorgungen Schwankungen, die das Verhalten der Endanwendung stören können. Vom schnellen Prototyping bis zum Serieneinsatz bieten konfigurierbare, modulare Plattformen zuverlässige Leistungsfähigkeit, wiederholbare Qualität und maximale Verfügbarkeit.

Konfigurierbare Stromversorgung neu definiert

FLXPro: ein konfigurierbares, programmierbares, volldigitales 1HE-Netzteil

Benötigen Sie hohe Leistungsdichte und digitale Steuerung in einer volldigitalen Architektur? FLXPro bietet außergewöhnliche Leistungsdichte, flexible Ausgangskonfigurationen und Echtzeit-Einblicke.

  • 1,3 kW bei hoher bzw. 1 kW bei niedriger Eingangsspannung im 1HE-Gehäuse

  • Modulares 4-Slot-Design mit kundenspezifisch wählbaren Ausgängen

  • Programmierbarer Ausgang (9–66 V) mit großem Einstellbereich

  • Isolierte digitale ES1-Kommunikation: PMBus über I²C

  • Echtzeit-Diagnose und konfigurierbare Alarme über iPSU Intelligent Power

  • Konfiguration, Diagnose & Sicherheit über die XPInsight-Benutzeroberfläche

  • Black-Box-Snapshot für die Fehlerbehebung bei Abschaltvorgängen

  • Bis zu 93% Wirkungsgrad für geringere Wärmeentwicklung und Stromkosten

  • 2-fache MOPP-Isolierung, ITE-Sicherheitsstandards und SEMI-F47-konfrom

In unserem 2-minütigen Video erfahren Sie mehr über FLXPro

Intuitive Benutzeroberfläche XPInsight

XPInsight optimiert Produktentwicklung, Tests und Support durch umfangreiche Diagnose und eine sichere, intuitive Benutzeroberfläche. Das Dashboard bietet Steuerung, Überwachung, grafische Darstellung und Datenprotokollierung in Echtzeit, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Maßgeschneiderte Integration für vielfältige Anwendungen

Konfigurierbare Stromversorgungen sind in der Entwicklung, beim Testen und für die Stromversorgung verschiedenster Elektronikgeräte unverzichtbar und bieten Anwendern Flexibilität und Kontrolle über die elektrischen Parameter.

Neben der Leistungsdichte und Systemkonsolidierung bieten konfigurierbare Stromversorgungen wesentliche Vorteile wie mehr Flexibilität bei der Leistungsabgabe und eine vereinfachte Systemarchitektur.

Die Serie FLXPro erhöht die System- und Ausfallsicherheit durch Überwachung, Fehlererkennung und integrierte Schutzfunktionen. Probleme lassen sich so identifizieren, bevor sie die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. FLXPro bietet zudem einen Passwortschutz, um Systeme vor Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen.

Konfigurierbare Stromversorgungen ermöglichen eine schnellere Fehlerisolierung, einfachere Diagnose und eine kontrolliertere Systemwiederherstellung. Dies reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit.

FLXPro bietet umfangreiche Diagnosefunktionen, darunter „Black Box Snapshot“, um die Fehlersuche zu verkürzen. Dabei wird der genaue Systemstatus zum Zeitpunkt des Abschaltens sowie kurz davor aufgezeichnet. Dreifarbige LEDs zeigen den Zustand der Stromversorgung an, wobei eine auf dem Gehäuse integrierte Wahrheitstabelle eine schnelle und einfache Interpretation ohne Handbuch oder digitale Kommunikation ermöglicht.

Benötigen Sie eine konfigurierbare, programmierbare und volldigitale Stromversorgung?

Konfigurierbare Stromversorgungen sind für die Entwicklung, das Testen und die Stromversorgung verschiedenster Anwendungen unverzichtbar. Sie bieten einstellbare Ausgänge für unterschiedliche Spannungs- und Stromanforderungen, unterstützen schnelles Prototyping und steigern die Leistungsfähigkeit. Kontaktieren Sie uns für technischen Support, aktuelle Produktmuster, Preisinformationen und Details zum weltweiten Versand.

Unsere bewährten, konfigurierbaren Stromversorgungslösungen

FLXPro

  • 1,3 kW High-Line, 1 kW Low-Line in 1HE

  • SiC/GaN-Design mit 93% Wirkungsgrad

  • XPInsight-Benutzeroberfläche für Konfiguration und Steuerung

  • ES1 – isolierte digitale Kommunikation

fleXPower

  • 600 W bis 2,5 kW, lüftergekühlte Stromversorgung

  • Ausgangsspannungen 3,3 bis 60 VDC

  • Ausgangsmodule von 66 bis 750 W

  • Zulassungen für medizinische Anwendungen (2x MOPP) und ITE

nanofleX

  • 1,2 kW lüftergekühlte Stromversorgung

  • Bis zu 4 Module im 1HE-Gehäuse

  • Digital konfigurierbar über PMBus

  • Semi-F47-konform