Branchenführende Leistungsdichte und Regelung
FLXPro misst nur 254 mm × 89 mm × 41 mm und liefert dennoch eine Ausgangsleistung von 1,3 kW bei hoher und 1 kW bei niedriger Eingangsspannung mit Leistungsdichten bis zu 23,2 W/in³. Das fortschrittliche Design und die hohe Leistungsdichte reduzieren die Größe und Komplexität der Endanwendung, während Wirkungsgrade bis zu 92% den Kühlbedarf und die Kosten senken. In einem kompakten, modularen 1U-Gehäuse ist die Serie für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik, Halbleiterindustrie und im industriellen Umfeld konzipiert.
Bis zu vier Ausgangsmodule mit wählbaren Ausgangsspannungen und einem breiten Einstellbereich bieten umfangreiche Flexibilität. Anwender können so Spannungspegel von 9 bis 66 VDC individuell anpassen und Einstellungen im laufenden Betrieb neu konfigurieren, um sich ändernden Systemanforderungen gerecht zu werden. SiC/GaN-Technologie und die volldigitale Architektur machen FLXPro ideal für Anwendungen in denen Platz knapp, Leistung entscheidend und präzise Regelung unerlässlich sind.