IK Series

DC-DC Converters

IK Series

  • Single Output
  • SIP or DIP Package
  • 1000 VDC Isolation
  • Optional 3000 VDC Isolation
  • Small Package Sizes
  • -40 °C to +85 °C Operation
  • 3 Year Warranty
Contact us
Model Name Power Input Voltage Output Voltage Output Current Datasheet Stock Check RFQ
IK IK0503SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 3.3V 0.0757A
IK IK0505SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 5V 0.05A
IK IK0507SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 7.2V 0.0347A
IK IK0509SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 9V 0.0277A
IK IK0512SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 12V 0.0208A
IK IK0515SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 15V 0.0166A
IK IK0518SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 18V 0.0138A
IK IK0524SA 0.25 W 4.5 to 5.5 VDC 24V 0.0104A
IK IK1203SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 3.3V 0.0757A
IK IK1205SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 5V 0.05A
IK IK1207SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 7.2V 0.0347A
IK IK1209SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 9V 0.0277A
IK IK1212SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 12V 0.0208A
IK IK1215SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 15V 0.0166A
IK IK1218SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 18V 0.0138A
IK IK1224SA 0.25 W 10.8 to 13.2 VDC 24V 0.0104A
IK IK2403SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 3.3V 0.0757A
IK IK2405SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 5V 0.05A
IK IK2407SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 7.2V 0.0347A
IK IK2409SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 9V 0.0277A
IK IK2412SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 12V 0.0208A
IK IK2415SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 15V 0.0166A
IK IK2418SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 18V 0.0138A
IK IK2424SA 0.25 W 21.6 to 26.4 VDC 24V 0.0104A
IK IK4803SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 3.3V 0.0757A
IK IK4805SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 5V 0.05A
IK IK4807SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 7.2V 0.0347A
IK IK4809SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 9V 0.0277A
IK IK4812SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 12V 0.0208A
IK IK4815SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 15V 0.0166A
IK IK4818SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 18V 0.0138A
IK IK4824SA 0.25 W 43.2 to 52.8 VDC 24V 0.0104A

Specifications


Dimensions

IK SIP: 0.46 x 0.4 x 0.24 in (11.68 x 10.15 x 6.0 mm)
IK DIP: 0.50 x 0.4 x 0.27 in (12.7 x 10.14 x 6.86 mm)

Input Voltage

Nominal ±10%

Efficiency

54-70%

Operating Temperature

-40 °C to +85 °C

Isolation

1000 VDC minimum

Resources


No resourcess yet.