Resources

Filter by

Next-generation, miniature high voltage power modules

More watts per cubic inch, reduced power consumption & smart features for control and safety.

Technical Articles

Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE

XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für e...

News

Kompakter 5W DC/DC-Wandler im SIP9-Gehäuse mit Medizinzulassung reduziert Platzbedarf auf der Leiterplatte

Mit einer herausragenden Leistungsdichte von 28W/in³ benötigen die DC/DC-Wandler der Serie IMM05 von XP Power im SIP9-Ge...

News

XP Power stellt 60kV Rack-Mount-Stromversorgungen vor

XP Power hat eine neue Serie von Hochspannungs-DC-Stromversorgungen mit einer Ausgangsspannung von bis zu 60kV für die R...

News

AC-DC & DC-DC power supply & power conversion products

Explanation of the practical applications of XP Power's AC-DC & DC-DC power supply & power conversion products.

Videos

Discussing reverse polarity protection

Protecting an XP EMCO high voltage supply from a negative input voltage.

Application Notes

Kompaktes und flaches 150W AC/DC-Netzteil von XP Power verfügt über Medizin- (BF) und ITE-Zulassungen

XP Power hat die neue EPL150-Serie angekündigt, eine AC/DC-Netzteilserie mit hoher Leistungsdichte und niedriger Bauhöhe...

News

XP Power stellt DC/DC-Wandler mit 10:1 & 4:1-Eingang für Bahnapplikationen und Anwendungen in rauer Umgebungen vor

XP Power hat zwei Serien kostengünstiger DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang und hoher Leistungsdichte für den Einsatz...

News

fleXPower series of configurable power supplies extended extended to 2500 Watts

fleXPower series of configurable power supplies extended to 2500 Watts

News

Minimizing the impact of source resistance on high-voltage DC to DC converters

Avoiding power-loss & reduced long-term reliability in converters.

Technical Articles

Compact, low profile, 750W AC-DC supplies with 900W peak power

The GSP750 series of 750W continuous / 900W peak, AC-DC power supply units come in a low-profile, 1U-high chassis with a...

Blog Posts

Hochspannungs DC-DC Wandler Selektor Guide

XP Power bietet marktführende, extrem kleine Hochspannungs DC-DC Wandler. Der Selektor Guide wurde erstellt um unseren K...

Literature