Lüfterlose 750-W-AC/DC-Netzteile sorgen für leisen, zuverlässigen Betrieb in medizinischen Geräten der Schutzklasse BF
XP Power stellt mit der Serie UCH750 konvektionsgekühlte 750-W-AC/DC-Netzteile für geräuscharme medizintechnische und industrielle Geräte vor. Die kompakte Serie für den Einbau in Gehäuse gehört zu den wenigen lüfterlosen medizinischen Netzteilen in dieser Leistungsklasse.
Die Nachfrage nach leisem Betrieb steigt in Bereichen wie medizinische Bildgebung, Patientenüberwachung, Behandlungs- und Diagnosegeräten sowie bei Geräten für die häusliche Pflege. Durch den Verzicht auf einen Lüfter entfallen dessen Geräusche und eine mögliche Verschleißkomponente. Geräteentwickler können so den Wartungsaufwand reduzieren. UCH750 trägt dem zunehmenden Einsatz medizinischer Geräte der Schutzklasse BF im Krankenhausumfeld Rechnung, wo Patientenschutz und niedrige Ableitströme wesentliche Designkriterien sind. Die Serie erreicht einen Wirkungsgrad bis zu 96%, was Wandlungsverluste und die im Gerät abzuführende Wärme verringert. Jedes Netzteil misst 203,2 mm × 127 mm × 40 mm.
Für medizinische Anwendungen bietet das UCH750 eine Isolierung gemäß 2 × MOPP (Means of Patient Protection / Maßnahmen zum Patientenschutz) zwischen Ein- und Ausgang. Der Patientenableitstrom beträgt maximal 100 µA bei 264 VAC/60 Hz. Die Serie verfügt über einen CB-Prüfbericht nach IEC 60601-1 für medizinische Geräte sowie über UL- und TÜV-Sicherheitszulassungen. Diese Eigenschaften erleichtern die Integration der Netzteile in medizinische Geräte der Schutzklasse BF.
UCH750-Netzteile sind in Ausführungen der Klasse I und II erhältlich, wobei Klasse II erhöhte Sicherheit für medizinische Geräte und Anwendungen in der häuslichen Pflege bietet, u.a. für Dialysegeräte. Die Serie erfüllt auch die Sicherheitsnorm IEC 62368-1, was die Zertifizierung für IT- und Industriegeräte vereinfacht. UCH750 erfüllt die Grenzwerte gemäß EN 55032 Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störgrößen. Über die Fernsteuerung (Remote On/Off) lässt sich der Hauptausgang steuern, während ein Standby-Ausgang (5 VDC / 2 A) die Steuerelektronik versorgt, wenn der Hauptausgang ausgeschaltet ist. Integrierter Schutz deckt Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur ab.
Fünf Modelle bieten Nennausgangsspannungen von 12, 24, 36, 48 und 54 VDC bei einer Eingangsspannung von 90 bis 264 VAC. Die volle Ausgangsleistung von 750 W steht ab 100 VAC bei Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C zur Verfügung. Neben dem Gesundheitswesen eignet sich die Serie UCH750 auch für Test- und Messsysteme, Fabrikautomation, Anlagen zur Halbleiterfertigung sowie die Telekommunikationsinfrastruktur, wenn ein geräuscharmer Betrieb, hoher Wirkungsgrad und hohe Verfügbarkeit gefragt sind.
UCH750-Netzteile sind über Avnet Abacus, DigiKey, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassene regionale Distributoren oder direkt bei XP Power erhältlich. Die Serie bietet drei Jahre Garantie.
Recommended for you
XP Power stellt neue 500W Netzteile in Schutzklasse II Ausführung für Medizinsysteme inklusive BF Anwendungen vor
XP Power stellt seine neue Netzteilserie mit 500W für Schutzklasse II Installationen vor. Sie sind für den Einsatz in Ap...
Neue lüfterlose 600W Stromversorgung für Medizin- (BF) und ITE-/IT-Anwendungen
XP Power hat eine neue konvektionsgekühlte 600W Netzteilserie vorgestellt. Die sehr kompakten Netzteile liefern die voll...
XP Power stellt neue AC/DC-Netzteile mit 500W bis 650W für medizinische Geräte einschließlich BF-Anwendungen vor
XP Power hat zwei neue AC/DC-Netzteilserien mit BF-Klassifizierung für EMV-kritische Anwendungen im Gesundheitswesen ang...
Kompakte 240-W-Desktop-Netzteile auf GaN-Basis vereinfachen den Einbau in medizinische und industrielle Anwendungen
– XP Power stellt mit der Serie APM240 eine Reihe externer 240-W-AC/DC-Desktop-Netzteile vor, mit denen sich die Integra...