News

750-W-AC/DC-Netzteil im 1-Zoll-Format mit Kühloptionen

AC-DC Power Supplies Healthcare Industrial

Share

XP Power erweitert seine CCR-Serie kompakter, flacher AC/DC-Netzteile um das leistungsstärkere Modell CCR750. Die für medizinische und industrielle Anwendungen entwickelte Serie liefert bis zu 320 W bei Konvektionskühlung, 600 W bei Wärmeleitungskühlung und 750 W bei einer Kombination aus Lüfter- und Wärmeleitungskühlung. Das Design mit Grundplattenkühlung verbessert das Wärmemanagement und sorgt für einen leiseren Betrieb. Mit diesen flexiblen Kühloptionen können Entwickler ein optimales Gleichgewicht zwischen Wärmeverhalten, Geräuschentwicklung und Systemkosten finden. Zudem erhöhen die lüfterlose Konvektions- und Wärmeleitungskühlung die Zuverlässigkeit, da kein mechanischer Lüfter erforderlich ist.

Da medizinische und industrielle Geräte immer kompakter werden, benötigen Entwickler Netzteile, die eine höhere Ausgangsleistung liefern, ohne den Platzbedarf des Gesamtsystems zu vergrößern. Mit einer Höhe von nur 25,4 mm (1 Zoll) und einer kompakten Grundfläche von 154,8 mm × 83,5 mm ermöglicht das CCR750 mehr Leistung in Geräten mit begrenztem Platzangebot, darunter für die medizinische Bildgebung, Beatmung sowie Patientenüberwachung/-behandlung.

Das CCR750 wird dem wachsenden Bedarf an hocheffizienten Stromversorgungen gerecht. Es erreicht einen Wirkungsgrad bis 94% und reduziert so Leistungsverluste, Abwärme und den Kühlbedarf. Ein universeller einphasiger Eingang von 85 bis 264 VAC ermöglicht den weltweiten Einsatz. Acht Ausgangsvarianten stellen Nennspannungen von 12 bis 54 VDC bereit. Die Serie benötigt keine Mindestlast und verfügt über Schutz vor Überspannung, Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur. Grenzwerte der Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störemissionen minimieren den Bedarf an externen Filtern, was die Einhaltung der EMV-Vorschriften und die Systemintegration vereinfacht.

Für medizinische Anwendungen verfügt das CCR750 über entsprechende weltweite Zulassungen und erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60601-1 mit 2-facher MOPP-Isolierung zwischen Primär- und Sekundärseite. Der Patientenableitstrom liegt unter 90 µA, der Erdableitstrom unter 300 µA. Damit eignet das Netzteil für den Einbau in medizinische Geräte der Schutzklasse BF. Die Serie erfüllt auch die Anforderungen nach IEC62368-1 und eignet sich somit für industrielle Anwendungen wie Prozesssteuerung, Test- und Messtechnik, Robotik, Industriedruck und

Die Netzteile der Serie CCR750 sind über Avnet Abacus, DigiKey, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power mit einer 3-jährigen Garantie erhältlich.

Mehr Informationen: CCR750 Series