Resources
Filter by
Getting heat out of sealed power supply enclosures
In harsh environments where a sealed enclosure is necessary, baseplate cooling is a simple and inexpensive solution to t...
High Voltage Power Supply Grounding Techniques for Optimal Performance and Reliability
Ground is ground, right? In truth, there is no ideal ground, all ground paths have inductance, resistance and noise. M...
Active surge protection filter module complies with DEF STAN 61-5
The DSF226 EMC filter and surge protection module is designed for use in 28 VDC input defense applications. The PCB moun...
Vergossene DC/DC Wandler in Chassis oder DiN Rail Montage
XP Power stellt heute seine vollvergossenen DC/DC Wandler mit Singleausgang der Serie DTE vor.
History of Switch Mode Power Supplies
I recently had lunch with a customer we’ve worked with since the late 1990s. We’ve seen a lot of change in that time and...
3, 6 & 15 Watt medizinische DC/DC Wandler mit Patientenableitstrom von 2µA und 2 x MOPP
XP Power stellt heute die vergossenen, isolierten und geregelten DC/DC Wandler der JHL & JHM Serien für Medizinanwendung...
Extrem kleine leiterplattenmontierbare 5 W Netzteile erfüllen internationale Medizinnormen
XP Power stellt heute die extrem kompakten 5W Netzteile der Serie EME05 mit Singleausgang vor. Mit nur 35,6 x 23,7 x 17,...
XP POWER übernimmt EMCO High Voltage Corporation
XP Power teilt heute die Übernahme der EMCO High Voltage Corporation (“EMCO”) für einen Kaufpreis von US$ 12.0 Millionen...
XP Power stellt weltweit kleinstes 130W Netzteil vor
XP Power kündigt die hocheffiziente Geräteserie ECP130 an. Diese Miniaturnetzteile verfügen über Sicherheitszulassungen...
XP Power erweitert mit der Akquisition von Comdel sein Programm um RF Netzteile
XP Power, ein weltweit führendes Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen für systemkritische Abwendungen der Elektroniki...
Hocheffizientes 350W Netzteil für IT, Industrie und Medizinapplikationen
XP Power stellt heute als Erweiterung seiner hocheffizienten GCS Serien die GCS350 mit 350W vor.
DIN Rail DC/DC Wandler bieten Weitbereichseingang und Störfestigkeit für Industrieanwendungen
XP Power stellt heute mit den DDC15 und DDC30 Serien schmale DC/DC Wandler mit 15 und 30W im DIN Rail Format vor.