Neue Hochvolt-DC/DC-Wandler für Analyse-Instrumente bieten extrem geringes Rauschen
XP Power stellt äußerst rauscharme Wandler vor, die sich für zahlreiche störempfindliche wissenschaftliche Anwendungen eignen. Die Serie HRF15 kommt in der Massenspektrometrie, in Rasterelektronenmikroskopen, der Elektronenstrahl-, Kapillarelektrophorese-, Röntgentechnik etc. zum Einsatz.
Analyse-Instrumente, die höchste Präzision erfordern, sind oft anfällig für elektrische Störsignale und Drift. Der HRF15 ist ein Präzisions-Hochvolt-DC/DC-Wandler, der Spannungen bis zu 15 kV mit hervorragender Last- und Leitungsregelung sowie geringer Drift und Welligkeit bereitstellt.
Standardmäßig sind die Ausgangsspannungen auf 10, 12 und 15 kV festgelegt, wobei andere Spannungen auf Anfrage erhältlich sind. Jedes Gerät liefert bei einem Eingang von +24 VDC eine Leistung von 15 W. Die Ausgangsschiene ist von 0 bis 100% stufenlos einstellbar.
HRF15-Wandler sind für Bereiche vorgesehen, in denen eine präzise Stromversorgung unerlässlich ist. Sie bieten eine Ausgangswelligkeit von nur 0,001% und eine Stabilität von 10 ppm/h (25 ppm/8 h) bei einem Temperaturkoeffizienten von nur 25 ppm/°C. Die Wandler gewährleisten damit auch bei schwankender Umgebungstemperatur gleichbleibende Ergebnisse.
Leitungs- und Lastregelung erreichen jeweils 10 ppm, was hohe Leistungsfähigkeit in lastabhängigen Anwendungen und Situationen mit schwankender Versorgungsspannung garantiert. Ausgangsstrom und -spannung sind geregelt, und von 0-100% einstellbar, um ein breites Lastspektrum abzudecken.
Zusätzlich sind Spannungs-/Stromüberwachung und -steuerung sowie Kurzschluss- und Überlastschutz integriert.
Trotz ihrer Flexibilität und Präzision werden die HRF15-Wandler in einem kleinen Metallgehäuse mit den Abmessungen 162 mm × 72,4 mm × 33 mm und einem Gewicht von ca. 465 g ausgeliefert. Der Eingang und die Steuerung erfolgen über einen im Gehäuse montierten D-Sub-15-Stecker.
Die Wandler sind gemäß UL61010 und UL62368 für Sicherheit zertifiziert und unterstützen Umgebungstemperaturen bis 50 °C.
Die HRF15-Serie bietet Flexibilität, erweiterte Funktionen, präzise technische Spezifikationen und umfassende Sicherheitszulassungen. Damit eignet sie sich für zahlreiche Hochvolt-Anwendungen in Analysegeräten und Halbleiterfertigungsanlagen.
Die Wandler sind direkt über XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich.
Recommended for you
Neue Hochvolt-DC/DC-Wandler für Analyse-Instrumente bieten extrem geringes Rauschen
XP Power stellt äußerst rauscharme Wandler vor, die sich für zahlreiche störempfindliche wissenschaftliche Anwendungen e...
XP Power Stellt Hocheffiziente, Kostenoptimierte Nicht Isolierte PoL Wandler Vor
XP Power kündigt nicht isolierte DC/DC Wandler der Serien SVR als SMD Version und VR in Through-hole Ausführung an.
Chassis Mount & DIN-Rail DC/DC-Wandler
15 & 20W Chassis Mount und DIN-Rail DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang für die Industrie und IT. Ihre flexiblen Spezi...
XP Power stellt robuste DC/DC-Wandler mit 6W und 10W für Industrie- und ITE-Anwendungen vor
XP Power hat zwei neue Serien von DC/DC-Wandlern mit Weitbereichseingang und optionaler DIN-Rail-Befestigung vorgestellt...