Kompakte 1U 750W Stromversorgungsgeräte liefern bis zu 60kV bieten maximale Flexibilität bei der Ionenimplantation und Hochleistungs-E-Beam-Anwendungen
Die 750W Hochspannungs-Stromversorgungslösungen von XP Power bieten die für Halbleiteranwendungen erforderliche Flexibilität und Kontrolle. Sie sind vor allem für Elektrotechniker und Systemintegratoren von Interesse, die in den Bereichen Ionenimplantation, E-Beam-Schweißen, E-Beam Additive Manufacturing (AM) sowie in vielen anderen Anwendungsbereichen tätig sind.
Die neue Serie FT adressiert die Herausforderungen, die Entwickler mit begrenzter Erfahrung in der Hochspannungsintegration und bei knappen Projektzeitplänen bewältigen müssen. Die Stromversorgungen sind in einem kompakten 19"-Rack-Gehäuse mit 1 HE untergebracht und halbieren die Höhe vieler bereits auf dem Markt befindlicher Lösungen, was die steigende Nachfrage nach Lösungen mit geringer Bauhöhe erfüllt.
FT umfasst Modelle mit Ausgangswerten bis 60 kV bei 750 W in positiver und negativer Polarität. Strom und Spannung lassen sich von 0 bis 100% einstellen, was ein Höchstmaß an Flexibilität und Kontrolle ermöglicht. Die geringere Ausgangsspannungswelligkeit macht die Stromversorgungen ideal für Hochspannungsanwendungen mit höherer Leistung.
Lokale, analoge und digitale (RS232/USB) Schnittstellen erleichtern die Integration in nahezu alle Systeme. Ethernet ist ebenfalls als einfach zu spezifizierende Option erhältlich.
Die Serie FT bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 90%. Dies senkt die Betriebskosten und trägt dazu bei, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, während gleichzeitig die Wärmeentwicklung minimiert wird, was den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ermöglicht.
Alle FT-Stromversorgungen sind luftisoliert, wodurch die Systeme kühler laufen als die vergossenen Geräte anderer Anbieter. Dies hält die Temperatur aller Bauteile niedrig und erhöht die Gesamtlebensdauer. Falls eine Wartung erforderlich ist, lassen sich luftinsolierte Stromversorgungen auf der Ebene der einzelnen Bauteile/Komponenten reparieren, was Kosten spart und Abfall vermeidet.
Alle Stromversorgungen der Serie FT sind CE-konform hinsichtlich der EMV- und die Niederspannungsrichtlinie (LVD; Low Voltage Directive), erfüllen die RoHS-Anforderungen sowie Sicherheitsstandards wie EN61010/IEC61010. Standardmäßig werden drei Jahre Garantie gewährt, um das Vertrauen in die Robustheit dieser kompakten und vielseitigen Stromversorgungen zu festigen.
Die Serie FT ist ab sofort direkt bei XP Power erhältlich.
Recommended for you
XP Power verstärkt das Hochspannungsangebot mit deutschen Akquisitionen
XP Power, einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von kritischen Stromversorgungslösungen für die Elektro...
Neue Serie von geregelten Hochspannungs-DC/DC-Wandlern von XP Power für Analytik-, Halbleiter- und Industrieanwendungen
XP Power stellt heute die 5W geregelten Hochspannungs-DC-DC Wandler der Serie HRC05 vor, welche eine voll regelbare und...
XP Power kündigt neuen Hochspannungs-DC/DC-Wandler für Anwendungen in der Wissenschaft und Halbleiterindustrie an
XP Power gab heute die Markteinführung eines neuen 30 Watt DC/DC-Wandlers bekannt, der bis zu 6kVDC bei 24VDC Eingangssp...
Die Übernahme von Glassman High Voltage Inc. durch XP Power erweitert den adressierbaren Markt und das Produktportfolio
XP Power, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von kritischen Stromversorgungslösungen für die Elektronikind...