News

Kompakte 240-W-Desktop-Netzteile auf GaN-Basis vereinfachen den Einbau in medizinische und industrielle Anwendungen

Healthcare Industrial Technology AC-DC Power Supplies

Share

XP Power stellt mit der Serie APM240 eine Reihe externer 240-W-AC/DC-Desktop-Netzteile vor, mit denen sich die Integration in Anwendungen für Medizintechnik, häusliche Pflege und Industrie vereinfacht. Die Netzteile sind für Geräte zur Patientenbehandlung und -überwachung, für chirurgische Roboter sowie für Industrieroboter und Prozessleittechnik vorgesehen. APM240 vereint hohe Leistungsdichte, weltweite Kompatibilität und hohe Energieeffizienz in einem kompakten, einfach zu installierenden Format.

Mit Abmessungen von nur 168 mm × 73 mm × 31,5 mm zählen sie zu den branchenweit kleinsten 240-W-Desktop-Netzteilen und benötigen im Vergleich zu Alternativen mit ähnlicher Nennleistung deutlich weniger Platz. Durch ihre kompakte Größe lassen sie sich vor allem in beengten Umgebungen wie Medizintechnik und Industrie platzsparend aufstellen.

Die GaN-basierte Serie erreicht einen Wirkungsgrad bis 94%, was die Wärmeentwicklung reduziert und die langfristige Zuverlässigkeit verbessert. Ein universeller Eingangsbereich von 80 bis 264 VAC ermöglicht den weltweiten Einsatz, während Ausgangsoptionen von 12 bis 54 VDC für Flexibilität und ein breites Anwendungsspektrum sorgen. Die Energieeffizienzklasse VI (mit Bereitschaft für Klasse VII) hilft zusammen mit einer Leerlaufleistungsaufnahme von <0,15 W, die sich ändernden Energieeffizienz-Vorschriften zu erfüllen und den Gesamtenergieverbrauch zu senken. Zulassungen für medizinische Anwendungen, darunter 2-fache MOPP-Isolation (4 kV AC von Eingang zu Ausgang) und ein Patienten-Ableitstrom von <100 µA, unterstützen die Integration in Geräte der Schutzklasse BF. Verstärkte Isolation in Standardausführung der Klasse I und optionaler Ausführung der Klasse II erhöht die Sicherheit.

Ein abgedichtetes Gehäuse der Schutzart IP22 verbessert die Langlebigkeit von Anwendungen in der häuslichen Pflege. Die Schutzklasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen minimiert den Bedarf zusätzlicher externer EMV-Filter. Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast erhöhen die Systemzuverlässigkeit. Zu den weiteren Merkmalen zählen eine Sicherheitszulassung für IT-Einrichtungen, keine Mindestlastanforderung, eine LED-Betriebsanzeige zur schnellen Statusüberprüfung, ein Betriebstemperaturbereich von -30 bis +60 °C sowie drei Jahre Garantie.

Das APM240 ist erhältlich über Avnet Abacus, DigiKey, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassene regionale Distributoren oder direkt bei XP Power.

Mehr Informationen: APM240 Series