XP Power

Platzsparendes digital geregeltes 3U-Netzteil mit 10 kW Leistung und Spannungen bis 100 kV

XP Power stellt die WBQ-Serie digital geregelter 10-kW-Hochspannungsnetzteile für Entwickler von Geräten an, die regelbare Ausgangsspannungen von 15 kV bis 100 kV benötigen.

XP Power stellt die WBQ-Serie digital geregelter 10-kW-Hochspannungsnetzteile für Entwickler von Geräten an, die regelbare Ausgangsspannungen von 15 kV bis 100 kV benötigen. Das kompakte 19-Gerät für die 3U/3HE-Rackmontage bietet die geringste Stellfläche in dieser Leistungsklasse und ermöglicht so erhebliche Platzersparnisse in Anwendungen mit begrenzter Rack-Fläche, z. B. in der Halbleiterfertigung. Es ist auf über 100 kW Leistung skalierbar und unterstützt Hochstromprozesse sowie den Betrieb großer Systeme wie Ionenimplantation, Elektronenstrahlschweißen, additive Fertigung, Protonentherapie und medizinische Zyklotrone.

Der volldigitale Regelkreis des Netzteils, der sich über eine intuitive Benutzeroberfläche (UI) konfigurieren lässt, ermöglicht Flexibilität und Kontrolle der Ausgangslastschwankungen sowie einfache Firmware-Anpassungen. Programmierbare Parameter wie Lichtbogensteuerung, -löschung und Rampenzeit erhöhen die Sicherheit und verbessern den Schutz des Endsystems und die Betriebszeit.

Echtzeit-Diagnose und Datenprotokollierung ermöglichen die kontinuierliche Überwachung des Netzteilstatus, einschließlich Eingangs- und Ausgangsspannung, Stromstärke und Temperatur, um die Fehlerbehebung und vorbeugende Wartung zu erleichtern. Eine Black-Box-Berichtsfunktion hilft zudem, die Ursache einer eventuellen Abschaltung zu ermitteln.

Die WBQ-Serie nutzt SiC-basierte Wide-Bandgap-/WBG-Technologie, um einen Wirkungsgrad von über 90% bei Volllast zu erreichen. Dies reduziert die Abwärme und ermöglicht luftisolierten Betrieb. Durch die Verwendung von Luft anstelle von Öl als Dielektrikum verringert sich das Produktgewicht, was die Integration und Wartung vereinfacht. Die Standard-Eingangsspannung der Serie WBQ beträgt 208 VAC (3-phasig), wobei optional auch eine 400-VAC-Version erhältlich ist, was den weltweiten Einsatz ermöglicht. Das Netzteil weist zudem eine Welligkeit von nur 0,01% und eine enge Leitungs-/Lastspannungsregelung von 0,05% aus. Die Serie WBQ ist direkt über XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich.

Mehr Informationen: The WBQ Series

Schauen Sie sich das WBQ-Video an

Recommended for you

View all