60-W-Steckernetzteil mit IP42-Schutz und gemäß DOE Level VII, für Medizintechnik, häusliche Pflege und Industrie
XP Power stellt die Serie AMF60 der 60-W-AC/DC-Wandnetzteile für medizinische, häusliche Pflege- und industrielle Anwendungen vor. Das kompakte Wandmontageformat reduziert den Platzbedarf im Vergleich zu Desktop-Netzteilen dieser Leistungsklasse, was die neue Serie ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Ein IP42-Gehäuse schützt vor Staub und Feuchtigkeit und verlängert so die Lebensdauer des Adapters.
AMF60 erfüllt die Energieeffizienzanforderungen der Stufe VI des US-Energieministeriums (DOE), ist für Stufe VII vorbereitet und entspricht der EU-Richtlinie 2019/1782 für externe Netzteile mit einer Leerlaufleistungsaufnahme von unter 0,15 W. Geringere Energieverluste ermöglichen eine Konvektionskühlung, was einen geräuschlosen Betrieb und erhöhte Zuverlässigkeit im Gesundheitswesen und häuslichen Umfeld gewährleistet.
Die Serie umfasst vier Modelle mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen (12, 15, 19 und 24 VDC) und wurde speziell für Anwendungen in der Beatmungstherapie, Patientenüberwachung, Diagnostik, Bildgebung sowie Test- und Messtechnik entwickelt. Ein breiter Eingangsspannungsbereich von 80 bis 264 VAC ermöglicht den weltweiten Einsatz. Austauschbare Netzstecker für die Märkte in Nordamerika, Europa, Großbritannien und China sind erhältlich, sodass sich eine einzige Plattform regionenübergreifend nutzen lässt. Die Stecker sind auch separat erhältlich, um regionalen Anforderungen gerecht zu werden.
AMF60 erfüllt die Sicherheitsstandards für Medizintechnik und IT, darunter ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1, EN60601-1-11, IEC60601-1, IEC60601-1-11 und UL/IEC/EN62368-1. Die Netzteile bieten die Schutzklasse II, verstärkte Isolierung und 2-fache MOPP-Isolation (4000 VAC Eingang-zu-Ausgang) mit einem Patienten-Ableitstrom von 90 µA, was eine einfache Anwendung in der Medizintechnik mit Schutzklasse BF ermöglicht.
Die eingehaltenen Anforderungen der Schutzklasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen (EN 55032/EN 55011) erübrigen externe EMV-Filter und reduzieren die Anzahl der Bauelemente sowie Systemkosten. Weitere Leistungsmerkmale sind eine Restwelligkeit und ein Rauschen von 200 mVSS für einen stabilen DC-Ausgang sowie ein Überspannungs- und Überlastschutz mit automatischer Wiederherstellung zum Schutz des Netzteils als auch der angeschlossenen Geräte. Die Steckernetzteile arbeiten in einem Temperaturbereich von 0 bis 60 °C und weisen eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 200.000 Stunden auf (MIL-HDBK-217F).
Die Serie AMF60 ist über Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, autorisierten regionalen Distributoren oder direkt über XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich.
Recommended for you
Kompakte GaN-basierte PD-Ladegeräte mit 65 bis 140 W unterstützen schnelles Laden in der Medizin- und Industrietechnik
XP Power stellt die externen AC/DC-Netzteile der Serien PGW und PGD mit 65 bis 140 W Ausgangsleistung vor.
Kostengünstiges 40W & 60W Open-Frame-Netzteil für Applikationen im Gesundheitswesen, Haushalt und ITE
XP Power stellt zwei neue, kostengünstige 40W und 60W Open-Frame-Netzteilserien mit geringer Bauhöhe vor, die sich für e...
Tischnetzteile mit 36 – 65W für Medizin und IT erfüllen die aktuellen Wirkungsgradvorschriften
XP Power stellt mit den AKM36 / AKM45 / AKM65 kostengünstige Tischnetzteilserien mit 36W, 48W und 65W vor. Einsetzbar im...
Kompakte 65Watt Tischnetzteile erfüllen Level VI Anforderungen und eignen sich für medizinische und kommerzielle Applikationen
XP Power stellt heute mit den ALM65 eine Tischnetzteilserie mit 65 Watt und Singleausgang vor. Diese kompakten Geräte mi...