XP Power

Kompakte GaN-basierte PD-Ladegeräte mit 65 bis 140 W unterstützen schnelles Laden in der Medizin- und Industrietechnik

XP Power stellt die externen AC/DC-Netzteile der Serien PGW und PGD mit 65 bis 140 W Ausgangsleistung vor.

XP Power stellt die externen AC/DC-Netzteile der Serien PGW und PGD mit 65 bis 140 W Ausgangsleistung vor. Die beiden Serien, die Wandmontage- (PGW65, PGW100) und Desktop-Modelle (PGD100, PGD140) umfassen, entsprechen dem Power-Delivery-/PD-Protokoll. Sie eignen sich für industrielle und BF-zertifizierte medizintechnische Anwendungen. Die Netzteile richten sich an Entwickler im Bereich Industrietechnik, Medizintechnik und Geräte für die häusliche Gesundheitsversorgung.

Die Serien PGW und PGD basieren auf Galliumnitrid (GaN) und sind damit kompakt und leicht. Die Leistungsdichte beträgt 0,37 W/cm³ (6,06 W/in³) für den PGW65, für den PGW100 0,53 W/cm³ (8,72 W/in³), für den PGD100 0,48 W/cm³ (7,93 W/in³) und für den PGD140 0,55 W/cm³ (9 W/in³). Das Gewicht reicht von ca. 220 g (PGW65) bis 380 g (PGD140).

Die Netzteile sind von Sicherheitsbehörden weltweit für medizintechnische und ITE-Geräte zugelassen. Sie sind gemäß ANSI/AAMI ES60601-1 und EN60601-1, EN60601-1-11 für medizintechnische Anwendungen sowie UL 62368-1, EN62368-1, IEC62368-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14, CCC und AU/NZS 62368.1 für IT-Geräte zertifiziert. Dier Klasse-II-Aufbau und die verstärkte Isolierung sorgen für erhöhte Sicherheit in medizintechnischen und Haushaltsgeräten. Sie verfügen über 2-fache MOPP-Isolierung (4 kVAC Eingang zu Ausgang) und 1-fache MOPP-Isolierung (1,5 kVAC Eingang zu Erde). Der Ableitstrom zum Patienten ist gering (85 µA), mit einem Maximum von 100 µA bei 264 VAC/60 Hz. Diese medizintechnischen Sicherheitsmerkmale, die Isolation und die geringen Ableitströme sind wichtige Unterscheidungsmerkmale gegenüber Alternativen.

Die Serien PGW und PGD entsprechen dem PD-Protokoll und erfüllen die Schnellladeprotokolle USB PD 3.1/3.0 und QC4.0/3.0/2.0. Die Ausgangsspannungen von 5 bis 20 VDC (PGD100, PGW65/100) oder 5 bis 28 VDC (PGD140) werden automatisch entsprechend den Ladeanforderungen des Systems ausgewählt. Der Ausgangsanschluss ist USB C. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 65 W (PGW65), 100 W (PGD100, PGW100) und 140 W (PGD140).

Ein breiter Eingangsbereich von 80 bis 264 VAC macht die Netzteile universell einsetzbar. Die wandmontierten Modelle PGW65 und PGW100 bieten feste oder austauschbare Netzstecker für USA, UK, EU, AUS/NZ und China und sind somit weltweit kompatibel. Die Serien PGW und PGD erfüllen die Energieeffizienzklasse VI und die Norm EU2019/1782. Sie tragen zur Reduzierung von Abwärme bei und ermöglichen ein konvektionsgekühltes Design, das einen leisen Betrieb mit erhöhter Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Leerlauf-Leistungsaufnahme beträgt weniger als 0,15 W für optimale Effizienz. Durch ihr abgedichtetes Design erfüllen die Geräte zudem die Schutzart IP22.

Die Netzteile erfüllen die Anforderungen für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen der Klasse B und entsprechen den Normen EN55032/EN55011. Ein separater EMV-/EMI-Filter erübrigt sich somit. Die Serien PGW und PGD sind mit einer mehrfarbigen LED ausgestattet, um den Stromversorgungsstatus in drei Modi anzuzeigen: Standby, Normalbetrieb und Störung. Dies ermöglicht eine sofortige visuelle Bestätigung, hilft bei der Diagnose und verbessert die Sicherheit, indem Benutzer auf gefährliche Zustände aufmerksam gemacht werden. Die Serien eignen sich für Anwendungsbereiche wie Atemwegsversorgung, Patientenbehandlung/-überwachung, Krankenhausausrüstung, Analysegeräte, Bildgebung sowie Test- und Messtechnik.

Die Serien PGW und PGD arbeiten im Temperaturbereich von 0 bis 60 °C, wobei die Ausgangsleistung linear von 100% Last bei 40 °C auf 50% Last bei 60 °C reduziert wird. Die Standardschutzfunktionen decken Überlast, Überspannung (mit automatischer Wiederherstellung) und Kurzschluss (mit Auslösung und Neustart) ab.

Die Serien PGW und PGD sind bei Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, autorisierten regionalen Distributoren oder direkt über XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich.

Mehr Informationen: The PGW65 Series

Mehr Informationen: The PGW100 Series

Mehr Informationen: The PGD100 Series

Mehr Informationen: The PGD140 Series

Recommended for you

View all