Hochkompakte 40W-DC/DC-Wandler für anspruchsvolle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
XP Power stellt die Serie BCT40T kostengünstiger 40W-DC/DC-Wandler vor, die in einem branchenführenden kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 25,4 mm × 25,4 mm (1×1 Zoll) für die Leiterplattenmontage untergebracht sind. Die Wandler bieten eine hohe Leistungsdichte und umfassende Funktionen. Sie eignen sich für die Stromversorgung zahlreicher Anwendungen in den Bereichen Industrietechnik, ITE und Kommunikation, bei denen der Platz eine entscheidende Rolle spielt.
BCT40T wurde speziell für Entwickler in den Branchen Test-/Messtechnik, Robotik, Prozesssteuerung, Analysegeräte und Kommunikationsausrüstung entwickelt. Das kompakte Metallgehäuse der Wandler ist ein wesentlicher Vorteil, da es wertvollen Platz auf der Leiterplatte spart und mehr Raum für die Schaltkreise der Kundenanwendungen bietet. Dieser geringere Platzbedarf unterscheidet sie von vielen 40W-Alternativen, die meist in größeren Gehäusen mit den Abmessungen 50,8 mm × 24,4 mm (2×1 Zoll) erhältlich sind. BCT40T reduziert somit den erforderlichen Platz auf der Leiterplatte um 50%.
Die Serie verfügt über einen breiten Eingangsspannungsbereich von 4:1, der den Betrieb über mehrere Eingangsspannungen hinweg gewährleistet. Es sind Modelle mit den Nenn-Eingangsspannungen 24 VDC (im Bereich von 9 bis 36 VDC) und 48 VDC (im Bereich von 18 bis 75 VDC) erhältlich. BCT40T bietet geregelte Einzelausgänge von 3,3 bis 24 VDC sowie geregelte Doppelausgänge mit ±12 und ±15 VDC. Darüber hinaus lässt sich bei den Modellen mit Einzelausgang die Ausgangsspannung flexibel um ±10% über einen externen Trimmwiderstand anpassen. Dies deckt spezifische Spannungsanforderungen und eine optimierte Systemleistung ab.
BCT40T zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 89% aus, je nach Modell. Die Wandler sind für einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und einen im Vergleich zu vielen Alternativen größeren Betriebstemperaturbereich bei Volllast ausgelegt. Für eine verbesserte Systemsteuerung und Sicherheit verfügt die Serie über eine Fern-Ein-/Aus-Funktion, die Stromsparen und sicheres Abschalten ermöglicht.
Robuste Schutzfunktionen sind integraler Bestandteil der Wandler, darunter eine 2kV-DC-Isolation zwischen Eingang und Ausgang, ein kontinuierlicher Kurzschlussschutz mit automatischer Wiederherstellung und ein Überlastschutz, der zwischen 130 und 180% eingestellt ist. Außerdem verfügt die Serie über einen Übertemperaturschutz (bei 115 °C Gehäusetemperatur), eine Unterspannungsabschaltung (UVLO) und einen Überspannungsschutz über eine Zenerdiodenklemme.
Die Wandler verfügen über weltweite Sicherheitszulassungen und erfüllen die Normen IEC/UL/EN62368-1 sowie die geltenden CE- und UKCA-Richtlinien. Sie entsprechen außerdem der Norm EN55032 Klasse A/B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störungen und der Norm EN61000-4-x für Störfestigkeit. Mit einer 3-jährigen Garantie ist die Serie BCT40T eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für die Stromversorgung.
Die DC/DC-Wandler der Serie BCT40T sind bei Avnet Abacus, Digi-Key, Distrelec, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power mit 3 Jahren Garantie erhältlich.
Recommended for you
Vergossene DC/DC Wandler in Chassis oder DiN Rail Montage
XP Power stellt heute seine vollvergossenen DC/DC Wandler mit Singleausgang der Serie DTE vor.
DIN Rail DC/DC Wandler bieten Weitbereichseingang und Störfestigkeit für Industrieanwendungen
XP Power stellt heute mit den DDC15 und DDC30 Serien schmale DC/DC Wandler mit 15 und 30W im DIN Rail Format vor.
150W/200W DC-DC Wandler bieten einen ultraweiten 12:1 Eingangsbereich für höchste Flexibilität
150W/200W DC-DC Wandler bieten einen ultraweiten 12:1 Eingangsbereich für höchste Flexibilität
Chassis Mount & DIN-Rail DC/DC-Wandler
15 & 20W Chassis Mount und DIN-Rail DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang für die Industrie und IT. Ihre flexiblen Spezi...