Resources
Filter by
High Voltage Electronics - Designing to improve reliability and reduce time to market
The HV team discuss the best way to improve high voltage reliability
New Safety Standard for ICT and AV Equipment - IEC 62368-1, EN 62368-1 & UL 62368-1
IEC/EN/UL 62368-1 is the new safety standard with a broad scope that covers ITE, communication technology, audio/video &...
Ultra compact ECE05-60 series of power converters
ECE series of 5 to 60 Watts power converters ideal for end-product designs where the available board space is at a premi...
XP Power stellt hochflexibles AC-DC-Netzteil mit 500W Peakleistung von 500W für industrielle und medizinische BF Anwendungen vor
XP Power hat die Markteinführung der Netzteilserie CMP250 mit einer hohen Peakleistung für Anwendungen in den Bereichen...
High Voltage - proportional no load variation
Discussing the operation of high voltage proportional converters with varying load conditions.
High Voltage & load current monitors
Describing simple voltage, current monitor circuits & performance data for specific implementations.
EMI Filters Selector Guide 2019
To complement our power supply range, we have introduced a range of XP Power chassis mount & IEC inlet EMI filters.
Tischnetzteile mit 36 – 65W für Medizin und IT erfüllen die aktuellen Wirkungsgradvorschriften
XP Power stellt mit den AKM36 / AKM45 / AKM65 kostengünstige Tischnetzteilserien mit 36W, 48W und 65W vor. Einsetzbar im...
MIL COTS DC/DC, Filter & Surge Protection Selector Guide
XP Power bietet eine umfangreiche Palette von DC/DC Lösungen für Verteidigungs- und Avionikanwendungen wie Filter, Übers...
Tiny 500W PSU meets latest medical and IT standards
The new GCU500 series of 500W AC-DC power supplies, with class-leading features, measure just 83.8 x 165.1 x 39.3mm (3.3...
American Society for Mass Spectrometry Conference (ASMS) 2022
We discuss five of the top takeaways from this year's ASMS conference. Focusing on instrumentation and analytical tools...
Kompakte 1W und 2W DC/DC Wandler für Medizingeräte
XP Power stellt heute die DC/DC Wandlerserien des Typs IMM vor. Die IMM01 mit 1Watt und die IMM02 mit 2Watt sind für den...