News

Kompakte 60- und 150-W-DC/DC-Wandler vereinfachen das Stromversorgungsdesign für medizinische Geräte der Klassen

DC-DC Converters Healthcare

Share

XP Power stellt die Serien QAM60T und HBM150C medizintechnischer DC/DC-Wandler vor, die in kompakten, standardgemäßen Brick-Gehäusen eine Leistung von 60 bzw. 150 W liefern. Sie wurden für medizinische Geräte der Schutzklassen BF und CF entwickelt und bieten eine zuverlässige, platzsparende Stromwandlung für zunehmend kompakte und leistungsintensive Anwendungen, wie Patientenüberwachung, medizinische Bildgebung und Diagnostik, Patientenbehandlung sowie chirurgische Systeme und Robotik.

Beide Serien verfügen über weltweite medizinische Sicherheitszulassungen und erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 60601-1 (2x MOPP und 5 kV AC-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang). Dies vereinfacht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Integration in medizinische Geräte mit Patientenkontakt. Ein extrem niedriger Ableitstrom zum Patienten erleichtert die Integration in Geräte mit Patientenkontakt, während ein hoher Wirkungsgrad Leistungsverluste und Wärmeentwicklung minimiert. Die Kühlung über die Grundplatte vereinfacht das Wärmemanagement, reduziert den Kühlbedarf und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb in kompakten Geräten. In Verbindung mit externen Komponenten erfüllen die Wandler die Anforderungen der Klasse A hinsichtlich leitungsgebundener und abgestrahlter Emissionen gemäß EN 55032 / EN 55011. Fern-Ein/Aus-Steuerung, Fernabfrage und Ausgangsspannungsanpassung (Trim) sorgen für zusätzliche Flexibilität auf Systemebene. Schutz gegen Überspannung, Übertemperatur und Kurzschluss sichern den Wandler und die Endanwendung ab.

Für Geräte mit begrenztem Platzangebot, die Flexibilität bei unterschiedlichen DC-Versorgungsarchitekturen erfordern, kombiniert der QAM60T (60 W) einen breiten Eingangsbereich von 9 bis 36 VDC im Verhältnis 4:1 mit einem kompakten Quarter-Brick-Format. Die Baureihe bietet Einzelausgänge mit 5, 12, 15 und 24 VDC sowie Modelle mit Doppelausgängen von ±12 und ±15 VDC. Mit einem Patientenableitstrom von 4,5 µA eignet sich der QAM60T vor allem für medizinische Geräte der Klasse CF, die an Patienten angeschlossen werden. Ein Wirkungsgrad von bis zu 93,5% trägt dazu bei, Leistungsverluste und Wärmeentwicklung zu minimieren, während der Betriebsbereich von -40 bis 105 °C den Einsatz in thermisch anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht.

Für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf kombiniert der HBM150C (150 W) einen 2:1-Eingangsbereich von 18 bis 36 VDC mit einzelnen 12-, 15- und 24-VDC-Ausgängen im branchenüblichen Half-Brick-Format. Der Patientenableitstrom bleibt unter 10 µA, wodurch Entwickler auch patientennahe Geräte der Klasse CF mit höherer Leistungsfähigkeit ausstatten können. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 91,5% und einem Betriebsbereich von -40 bis 100 °C bietet der HBM150C eine kompakte und thermisch effiziente Lösung für anspruchsvolle medizinische Systeme.

QAM60T und HBM150C eignen sich auch für Industrierobotik, Prozesssteuerung, Telekommunikation, dezentrale Stromversorgungsarchitekturen und batteriebetriebene Geräte, bei denen kompakte Abmessungen, hohe Isolation und zuverlässiges Wärmeverhalten erforderlich sind.

Beide Serien sind über Avnet Abacus, DigiKey, Farnell, Mouser, RS, TME, zugelassenen regionalen Distributoren oder direkt bei XP Power mit einer dreijährigen Garantie erhältlich.

Mehr Informationen: QAM60T Series

Mehr Informationen: HBM150C Series