XP Power

Digitale Stromversorgungen

Digitale Stromversorgung für mehr Transparenz und Kontrolle

Wenn Einblicke in das System genauso wichtig sind wie die Stromversorgung

Moderne Elektroniksysteme erfordern Stromversorgungen, die mehr leisten als nur stabile Ausgangsspannungen zu liefern. Entwickler benötigen zunehmend Zugriff auf Betriebsdaten, Fernkonfiguration, vorausschauende Diagnose und erweiterte Sicherheitsmerkmale, um Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit zu maximieren.

Digitale Stromversorgungen ermöglichen Entwicklern, kritische Parameter in Echtzeit zu überwachen, Betriebsgrenzen zu konfigurieren, Fehlerereignisse zu erfassen und das Power Management in übergeordnete Systemarchitekturen zu integrieren. Das Ergebnis: schnellere Entwicklung, effizientere Fehlersuche und mehr Vertrauen in geschäftskritische Anwendungen.

Vorteile digitaler Stromversorgungen nutzen

Warum eine digitale Stromversorgung?

Digitale Stromversorgungen bieten umfassenden Einblick in das Systemverhalten und die Betriebsbedingungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen analogen Stromversorgungen ermöglichen digitale Plattformen:

  • Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom, Temperatur und Systemzustand

  • Fernkonfiguration und -steuerung

  • Erweiterte Fehlererkennung und Ereignisprotokollierung

  • Schnellere Integration in vernetzte Systeme

  • Vereinfachte Konformitätsprüfungen und Validierung

  • Verbesserte vorbeugende Wartung und Servicefreundlichkeit

Die marktführenden digitalen Stromversorgungen von XP Power sorgen für mehr Intelligenz, Effizienz und Zuverlässigkeit in der Halbleiterfertigung, im Gesundheitswesen und in industriellen Anwendungen.

Benötigen Sie eine digitale Stromversorgung für Ihr nächstes Design?

Sprechen Sie mit unserem Team, um technische Beratung, Anwendungsunterstützung, Produktmuster sowie aktuelle Preise zu erhalten.

Unsere bewährten digitalen Stromversorgungen

Serie HPA1K5

  • 1,5 kW im 1HE-Profil

  • Spannungsausgänge: 24, 36, 48, 60 V

  • Programmierbarer CC/CV-Betrieb (0–110 %)

  • Digitale Protokolle: PMBus, CANopen, MODBUS und SCPI

Serie FLXPro

  • 1,3 kW (High-Line), 1 kW (Low-Line) im 1HE-Format

  • SiC/GaN-Design mit 93% Wirkungsgrad

  • XPInsight-Benutzeroberfläche für Konfiguration und Steuerung

  • ES1 – isolierte digitale Kommunikation

Serie HPT5K0

  • 5 kW Ausgangsleistung, 3-Phasen-Eingang (180–528 VAC)

  • Spannungsausgänge: 48, 60, 100, 200, 400, 800 V

  • Programmierbarer CC/CV-Betrieb (0–110%)

  • Digitale Protokolle – PMBus, CANopen, MODBUS und SCPI

Intuitive Benutzeroberfläche XPInsight

Intelligente digitale Stromversorgung für kritische Anwendungen

Von Halbleiterfertigungsanlagen über Medizintechnik bis hin zur industriellen Automatisierung bieten digitale Stromversorgungen eine bessere Steuerung, Überwachung und Diagnose, um die Effizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern.

Vorteile digitaler Stromversorgungen

Digitale Stromversorgungen ermöglichen präzise Steuerung, einen höheren Wirkungsgrad und mehr Flexibilität. Sie unterstützen Echtzeitüberwachung, Fernkommunikation und programmierbaren Betrieb, reduzieren die Anzahl der Bauteile und beschleunigen die Systementwicklung moderner Elektronikanwendungen.

Wie wähle ich das richtige digitale Netzteil für meine Anwendung aus?

Ihr digitales Netzteil sollte den Spannungs- und Stromanforderungen Ihrer Anwendung entsprechen und das richtige Maß an Effizienz, Programmierbarkeit und Kommunikationsfähigkeit bieten. Auch die Betriebsumgebung, Ausgangsstabilität, Größe, die Integrationsanforderungen und die Gesamtkosten sind zu berücksichtigen, um Zuverlässigkeit und langfristigen Nutzen zu gewährleisten.

Wie verbessern digitale Netzteile die Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit auf Systemebene?

Digitale Stromversorgungen überwachen kontinuierlich wichtige Betriebsparameter und bieten Fehlerprotokollierung sowie Diagnose, was eine schnellere Fehlererkennung und geringere Ausfallzeiten ermöglicht. Dies verbessert die Systemtransparenz und verkürzt die durchschnittliche Reparaturzeit (MTTR) bei kritischen Anwendungen.

Welche Vorteile bietet PMBus-basiertes digitales Power-Management im Vergleich zu analogen Architekturen?

PMBus ermöglicht Fernkonfiguration, Echtzeitüberwachung und standardisierte Kommunikation mit Systemsteuerungen. Im Vergleich zu herkömmlichen analogen Stromversorgungsdesigns sorgt dies für mehr Flexibilität, verbesserte Diagnose und einfachere Integration.